您在此處:截取螢幕畫面 > 儲存 所擷取頁面與螢幕畫面

儲存 所擷取頁面與螢幕畫面

可以儲存所擷取頁面以用於其他支援影像的 TI‑Nspire™ 文件,或用於 Microsoft® Word 等其他應用程式。 可以一次儲存一張影像、儲存所選取的多張影像,或儲存所有擷取的影像。

儲存所選畫面

1. 在 [螢幕擷取] 視窗中選取欲儲存的螢幕影像。
2. 按一下 [檔案] > [儲存所選取螢幕畫面] 或按一下

附註: 也可以在 [螢幕畫面擷取] 視窗中按一下

此時會開啟 [另存新檔] 對話方塊。

3. 瀏覽電腦至欲儲存檔案的資料夾。
4. 輸入檔案名稱。

附註: 檔案名稱預設為 MM-DD-YYYY Image ###

5. 選取適合影像檔案的檔案類型。 預設的格式是 .jpg。 按一下  ¤ 選取其他格式: .gif、.tif 或 .png。
6. 按一下[儲存]

檔案會儲存在所指定資料夾中。

儲存多個螢幕

1. 在 [螢幕畫面擷取] 視窗中,選取欲儲存的螢幕畫面。

若要選取多張連續的畫面,請按一下第一張影像,然後按住 Shift 鍵並點選其他影像。 若要以隨機順序選取畫面,請按 Ctrl(Mac®: ) 並按一下要儲存的每個影像。

2. 按一下 或選取 [檔案] > [儲存所選取螢幕畫面]。 若要儲存全部所擷取畫面,請按一下 [檔案] > [儲存所有螢幕畫面]

附註: 在使用 [擷取班級畫面] 時,無法使用「儲存所有螢幕畫面」選項。

此時會開啟 [另存新檔] 對話方塊。

3. 在 [儲存位置] 欄位中,瀏覽到欲儲存影像的資料夾。
4. 在 [檔案名稱] 欄位中,輸入新的資料夾名稱。 資料夾預設名稱為 MM-DD-YYYY Image,其中 MM-DD-YYYY 是今天的日期。
5. 選取適合影像檔案的檔案類型。 預設的格式是 .jpg。 按一下 ¤ 選取另一個格式: .gif、.tif 或 .png。
6. 按一下[儲存]

影像會以系統指定的名稱儲存在指定的資料夾中,該名稱會反映今天的日期及序號。 例如,MM-DD-YYYY Image 001.jpgMM-DD-YYYY Image 002.jpg,依此類推。

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated