您在此处:計算工具 > CAS:使用测量单位

CAS:使用测量单位

目录 中提供了预先定义的常数和测量单位列表。您也可以创建自己的单位。

注意: 如果您知道单位的名称,您可以直接键入单位。例如,您可以键入 _qt 指定夸脱。要在手持设备上键入下划线字符,请按 / _

CAS:在不同测量单位之间转换

您可以在相同类别(例如长度)内的任意两个单位之间转换值。

示例:使用 目录,将 12 米转换为英尺。所需的表达式为 12·_m¢_ft。

1. 在输入行上键入 12
2. 实用工具 选项卡上单击 显示单位转换。

手持设备: 按 k 3

3. 选择 长度 类别,展开预先定义的长度单位列表。

手持设备: 滚动至 长度 类别,然后按 ·

4. 滚动至

手持设备: 滚动至 _m(请注意 帮助 窗口中的 提示)。

5. ·_m 粘贴至输入行。

6. 选择单位列表顶部的转换运算符 (¢),然后按 · 将其粘贴到输入行。

7. 从 长度 类别中选择 _ft,然后按 ·

8. · 计算表达式。

CAS:创建用户定义的单位

使用预先定义的单位时,用户定义的单位名称必须以下划线符号开头。

示例:使用预先定义的单位 _ft_min,定义名为 _fpm 的单位,可让您输入以英尺/分钟为单位的速度值,并将速度结果转换为英尺/分钟。

现在,您就可以使用新的速度单位 _fpm

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated