Du är här: Applikationen Anteckningar > Infoga kemiska reaktioner

Infoga kemiska reaktioner

Med rutor för kemiska reaktioner (kemirutor) är det enkelt att skriva in kemiska formler och reaktioner såsom .

När du skriver i en kemiruta hanteras det mesta formateringsarbetet automatiskt:

Inställning av stora bokstäver för de flesta elementsymbolerna, såsom Ag och Cl, sker automatiskt.
Inledande siffror behandlas som koefficienter och visas i full storlek. Siffror som kommer efter ett element eller en högerparentes omvandlas till indexläge.
Likhetstecknet ”=” omvandlas till en reaktionspil"&”.

Anmärkningar:

Ekvationer i en kemiruta kan inte beräknas eller balanseras.
Inställning av stora bokstäver för element kanske inte alltid fungerar. Om du exempelvis vill ange koldioxid, CO2, måste du manuellt skriva o:et med stor bokstav. Annars skulle det inmatade ”co” bli ”Co”, beteckningen för kobolt.

Ange en kemisk reaktion

1. Ställ markören där du vill ha reaktionsformeln
2. På menyn Infoga väljer du Kemiruta eller trycker Ctrl + E.

En tom ruta för kemiska reaktioner visas.

3. Skriv in reaktionsformeln i rutan. Om du till exempel vill skriva svavelsyra skriver du h2sO4, med o:et som stor bokstav.

Kemirutan formaterar texten automatiskt när du skriver:

4. Om du vill ha exponentläge för att skriva reaktionsformler med joner ska du skriva ett insättningstecken (^) och sedan texten.

5. Använd parentes för att visa om en förening är fast (s), flytande (l), gasformig (g) eller vattenhaltig (aq).

6. Klicka utanför kemirutan för att gå ur den.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated