Du kan spela in och spara Live-presentationen som en film (.avi-fil). Filmer kan vara ett bra sätt för att demonstrera inför en klass, t.ex. för att ge ytterligare vägledning om svåra begrepp eller för att ge elever en möjlighet att gå igenom lektioner de missat. När du spelar in presentationen registreras endast handenhetens skärm. Handenhetens display och tangenterna som trycks ned spelas inte in. När du sparar en inspelad presentation sparas filen med .avi-filsuffixet (Audio Video Interleave).
| ▶ | Klicka på eller välj Visa > Live-presentatör > Starta inspelning. |
Inspelningen börjar. När du har klickat ändras knappen till Stoppa inspelning. Allt arbete som presentatören utför på handenhetens skärm spelas in tills du stoppar inspelningen.
Utför följande steg för att stoppa inspelningen och spara filmfilen.
| 1. | Klicka på eller välj Visa > Live-presentatör > Stoppa inspelning. |
Dialogrutan Spara öppnas. Det förinställda namnet på filmen är "presentation" och den förinställda platsen där den sparas är klassmappen för den klass som är aktiv. Du kan ändra både filnamnet och lagringsplatsen.
Obs: Om du inte vill spara inspelningen, klicka på Avbryt.
| 2. | Navigera till den mapp där du vill spara .avi-filen om mappen inte är standardmappen. |
| 3. | Skriv in ett nytt namn på filen. |
| 4. | Klicka på Spara. |
Filen sparas i den valda mappen.
När inspelningen har sparats som en .avi-fil kan du spela upp den på din dator. Du kan också skicka filen till andra användare som en e-postbilaga.
För att spela upp inspelningen på din dator:
| 1. | Använd din filläsare för att navigera till mappen där du sparade presentationsfilen (.avi). |
| 2. | Dubbelklicka på .avi-filens namn. |
Din förinställda mediaspelare öppnas och filmen spelas upp.
Obs: Om .avi-filformatet inte är kompatibelt med din standardspelare visas ett felmeddelande.