Du kan animera alla punkter som har skapats som en punkt på ett objekt eller en graf. Flera punkter kan animeras samtidigt.
| 1. | På menyn Åtgärder, välj Attribut. |
| 2. | Klicka på punkten för att visa dess attribut. |
| 3. | Tryck på ▼ för att välja animeringsattribut. |
| 4. | Tryck på ◄ eller ► för att välja antingen enkelriktad eller växlande animering. |
| 5. | Ange ett värde för att ställa in hastighet för animeringen. Hastighet som inte är noll startar animeringen. Ange ett negativt värde för att ändra riktning. |
| 6. | Tryck på Enter för att visa animeringskontrollerna . |
| 7. | Tryck på Esc för att stänga verktyget Attribut. |
| ▶ | För att pausa alla animeringar på en sida, klicka på Pausa . |
| ▶ | För att återuppta alla animeringar, klicka på Spela . |
Återställning pausar alla animeringar och returnerar alla animerade punkter till de positioner som de hade när de först animerades.
| ▶ | För att återställa animering, klicka på Återställ . |
| 1. | Klicka på Återställ för att stoppa all animering. |
| 2. | På menyn Åtgärder, välj Attribut. |
| 3. | Klicka på punkten för att visa dess attribut. |
| 4. | Välj attribut och skriv in en ny hastighet för animeringen. För att stoppa punktens animering, ange noll. |
Obs: Om det finns andra animerade punkter är animeringskontrollerna kvar i arbetsområdet.
Animera en punkt