Inserir novos scripts
Para inserir uma nova aplicação de script e script, siga estes passos.
|
1.
|
Abra o documento onde pretende inserir o script. Pode ser um documento novo ou preexistente. |
É inserida uma aplicação de script e abre-se a caixa de diálogo Título do script.
Nota: O TI‑Nspire™ CX Student Software e o TI‑Nspire™ CX CAS Student Software são abertos automaticamente dentro da Área de trabalho Documentos.
|
3.
|
Escreva um título para o script. (o número máximo de carateres é 32.) |
A janela do Script Editor abre-se mostrando um script em branco.
|
5.
|
Escreva o seu texto nas linhas de script. |
Nota: Alguns carateres largos UTF-8 não regulares podem não ser apresentados corretamente. Para estes carateres, é altamente recomendável que utilize a função string.uchar.
|
6.
|
Quando o script estiver concluído, clique em para o executar. |
|
•
|
Num documento TI‑Nspire™, a aplicação de script é inserida numa nova página. Quando a página que contém a aplicação de script está ativa, a Caixa de ferramentas de documentos está vazia. |
|
•
|
Num documento PublishView™, uma frame que contém a aplicação de script é adicionada à página ativa. Pode mover ou dimensionar esta frame tal como faria com qualquer outro objeto do PublishView™ e pode adicionar outros objetos do PublishView™ à página. |
|
7.
|
Para ver a aplicação de script, clique em. |
Fazer zoom a texto no Script Editor
Pode ajustar o tamanho do texto no seu script e em qualquer painel da ferramenta.
Método de Menu
|
1.
|
Clique na área do texto onde pretende fazer zoom. |
|
2.
|
No menu , selecione e, em seguida, selecione , ou . |
Tenha em atenção que o menu também apresenta atalhos do teclado para os comandos de Zoom.
Método de Rato
|
1.
|
Coloque o ponteiro do rato sobre a área onde pretende fazer zoom. |
|
2.
|
Prima sem soltar e rode a roda do rato para a frente ou para trás. |