Encontram-se aqui: Aplicação Gráficos > Representação gráfica de relações

Representação gráfica de relações

A representação gráfica de relações está disponível nas páginas Gráficos e nas páginas Janela analítica de geometria.

Pode definir relações ao utilizar , <, =, >, ou . O operador de inequações () não é suportado na representação gráfica de relações.

Tipo de relação

Exemplos

Equações e inequações equivalentes a
y = f(x)

y = sqrt(x)

y-sqrt(x) = 1/2

-2*y-sqrt(x) = 1/2

y-sqrt(x) 1/2

-2*y-sqrt(x) 1/2

Equações e inequações equivalentes a
x = g(y)

x = sin(y)

x-sin(y) = 1/2

x-sin(y) 1/2

Equações e inequações cónicas

x^2+y^2 = 5

x^2-y^2 ≥ 1/2+y

Nota: as restrições impostas por uma sessão Press-to-Test ativa podem limitar os tipos de relações que pode representar graficamente.

Para representar graficamente uma relação:

1. No menu Introdução/Edição do gráfico, selecione Relação.

2. Escreva uma expressão para a relação.

3. Prima Enter para representar graficamente a relação.

Sugestões para Representar graficamente relações

Pode definir rapidamente uma relação a partir da linha de entrada Função. Posicione o cursor à direita do sinal = e, em seguida, prima a tecla Retroceder. Aparecerá um pequeno menu com os operadores de relação e uma opção de Relação. Escolher a partir do menu coloca o cursor na linha de entrada Relação.
Pode escrever uma relação como texto numa página Gráficos e, em seguida, arrastar o objeto de texto para qualquer eixo. A relação é representada graficamente e adicionada ao histórico de relações.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated