Encontram-se aqui: Utilizar a área de trabalho Documentos > Alterar as definições do documento

Alterar as definições do documento

As definições gerais controlam a forma como todos os números, incluindo elementos ou matrizes e listas, são apresentados nos documentos do TI‑Nspire™ e do PublishView™. Pode alterar as definições predefinidas, a qualquer momento, e pode especificar as definições para um documento em particular.

Alterar as definições do documento

1. Crie um documento novo ou abra um documento existente.
2. No menu Ficheiro do TI‑Nspire™, selecione Definições >Definições do documento .

Aparece a caixa de diálogo Definições do documento.

Quando abre as Definições do documento pela primeira vez, são apresentadas as definições predefinidas.

3. Prima Separador ou utilize o rato para percorrer a lista de definições. Clique em ¤ para abrir a lista pendente para ver os valores disponíveis para cada definição.

Campo

Valor

Ver dígitos

Flutuante
Flutuante1 - Flutuante12
Fixo0 - Fixo12

Ângulo

Radiano
Grau
Grado

Formato exponencial

Normal
Científica
Engenharia

Formato real ou complexo

Real
Retangular
Polar

Modo de cálculo

Automático
CAS: Exato
Aproximado

Nota: O modo automático mostra uma resposta que não é um número inteiro como uma fração, exceto quando utilizar um decimal no problema. O modo exato (CAS) mostra uma resposta que não seja um número inteiro como uma fração ou em formato simbólico, exceto quando utilizar um número decimal no problema.

Formato vetorial

Retangular
Cilíndrica
Esférico

Base

Decimal
Hexadecimal
Binária

Sistema de unidades (CAS)

SI
Ing/EUA
4. Clique na definição pretendida.
5. Escolha uma das opções seguintes:
Para aplicar as definições personalizadas a TODOS os documentos, clique em Make Default (Marcar como predefinição).
Para aplicar as definições apenas no documento aberto, clique em OK.
Para restaurar as predefinições, clique em Restore (Restaurar).
Clique em Cancel (Cancelar) para fechar a caixa de diálogo sem fazer alterações.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated