Du er her: Arbeide med PublishView™ dokumenter > Konvertere dokumenter

Konvertere dokumenter

Du kan konvertere PublishView™ dokumenter (.tnsp filer) til TI‑Nspire™ dokumenter (.tns filer) for visning på grafregnere. Du kan også konvertere TI‑Nspire™ dokumenter til PublishView™ dokumenter.

Ved konvertering opprettes et nytt dokument — det originale dokumentet forblir intakt og kobles ikke til det nye dokumentet. Dersom du gjør endringer på et dokument, gjengis ikke endringene på det andre dokumentet.

Konvertere PublishView™ dokumenter til TI‑Nspire™ dokumenter

Du kan ikke åpne et PublishView™ dokument (.tnsp file) på en grafregner. Du kan derimot konvertere PublishView™ dokumentet til et TI‑Nspire™ dokument som kan overføres til, og åpnes på, en grafregner. Når du konverterer et PublishView™ dokument til et TI‑Nspire™ dokument:

Bare TI‑Nspire™ applikasjonene blir en del av TI‑Nspire™ dokumentet.
PublishView™ elementer som tekstbokser, bilder, hyperlenker og videoer blir ikke konvertert.
Tekst i PublishView™ tekstbokser konverteres ikke, men tekst i en TI‑Nspire™ Notat-applikasjon konverteres.
Bilder i en TI‑Nspire™ applikasjon konverteres, men bilder i PublishView™ elementer konverteres ikke.

Utfør følgende trinn for å konvertere et PublishView™ dokument (.tnsp fil) til et TI‑Nspire™ dokument (.tns fil).

1. Åpne PublishView™ dokumentet som skal konverteres.
2. Klikk på Fil > Konverter til > TI‑Nspire™ dokument.
Det nye TI‑Nspire™ dokumentet åpnes i arbeidsområdet for dokumenter.
Alle støttede TI‑Nspire™ applikasjoner er en del av det nye TI‑Nspire™ dokumentet.
Fra topp til bunn, deretter fra venstre til høyre, er oppsettet til TI‑Nspire™ dokumentet basert på rekkefølgen til TI‑Nspire™ applikasjonene i PublishView™ dokumentet.
- Alle TI‑Nspire™ applikasjoner i et PublishView™ dokument vil vises som en side i det konverterte TI‑Nspire™ dokumentet. Rekkefølgen på sidene i TI‑Nspire™ dokumentet er basert på oppsettet til TI‑Nspire™ applikasjonene i PublishView™ dokumentet.
- Dersom to eller flere oppgaver er på samme nivå, er rekkefølgen fra venstre til høyre.
Oppgaveslutt opprettholdes.
Det nye TI‑Nspire™ dokumentet er ikke koblet til PublishView™ dokumentet.
3. Når du er ferdig med å arbeide med dokumentet, klikk på for å lagre dokumentet i den gjeldende mappen.

—eller—

Klikk på Fil > Lagre som for å lagre dokumentet i en annen mappe.

Merk: Hvis dokumentet ikke har vært lagret, kan du bruke alternativene Lagre og Lagre som til å lagre dokumentet i en annen mappe.

Merk: Du kan også bruke alternativet Lagre som for å konvertere et PublishView™ dokument til et TI‑Nspire™ dokument.

Merk: Dersom du forsøker å konvertere et PublishView™ dokument som ikke inneholder TI‑Nspire™ sider eller applikasjoner, vises en feilmelding.

Konvertere TI‑Nspire™ dokumenter til PublishView™ dokumenter

Du kan konvertere eksisterende TI‑Nspire™ dokumenter til PublishView™ dokumenter, slik at du kan benytte deg av de avanserte oppsetts- og redigeringsfunksjonene for utskrift, generering av elevrapporter, oppretting av arbeidsark og vurderinger, samt publisering av dokumenter på nettsider eller blogger.

Utfør følgende trinn for å konvertere et TI‑Nspire™ dokument til et PublishView™ dokument:

1. Åpne TI‑Nspire™ dokumentet du vil konvertere.
2. Klikk på Fil > Konverter til > PublishView™ dokument.
Det nye PublishView™ dokumentet åpnes i dokumentarbeidsområdet.
Som standard er det seks elementer pr. side.
Ved konvertering, vil hver oppgave fra TI‑Nspire™ dokumentet starte et nytt ark i PublishView™ dokumentet.
Oppgaveslutt opprettholdes.
3. Når du er ferdig med å arbeide med dokumentet, klikk på for å lagre dokumentet i den gjeldende mappen.

—eller—

Klikk på Fil > Lagre som for å lagre dokumentet i en annen mappe.

Merk: Du kan også bruke alternativet Lagre som for å lagre et TI‑Nspire™ dokument som et PublishView™ dokument.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated