Du kan tegne grafen til en ligning av type "x=" eller "y=" ved å skrive den inn i en tekstboks og dra teksten til en akse. Du kan redigere ligningsteksten (for eksempel endre den til en ulikhet), men du kan ikke endre den mellom x= and y=.
| 1. | I menyen Handlinger, velg Tekst. |
| 2. | Klikk på arbeidsområdet for å plassere tekstboksen. |
| 3. | Skriv inn ligningen for den trigonometriske relasjonen, så som x=sin(y)*2. |
| 4. | Trykk på Enter for å fullføre tekstobjektet. |
| 5. | Dra tekstobjektet til en av aksene for å graftegne ligningen. |
| 1. | I menyen Handlinger, velg Tekst. |
| 2. | Klikk på arbeidsområdet for å plassere tekstboksen. |
| 3. | Skriv inn ligningen for en vertikal linje, så som x=4, eller for en horisontal linje, så som y=‑2. Klikk Enter for å fullføre. |
| 4. | Dra tekstobjektet til en av aksene for å tegne grafen til ligningen. |
Etter å ha plottet en linje kan du dra for å translatere eller rotere den.
Du kan tegne grafen til ulikheter som bruker operatorene >, <, ≤ eller ≥. Områder som oppfyller ulikheten vises med skyggelegging. Hvis de skyggelagte områdene for to eller flere ulikheter overlapper, blir det overlappede området skyggelagt mørkere.
| 1. | I menyen Handlinger, velg Tekst. |
| 2. | Klikk på arbeidsområdet for å plassere tekstboksen. |
| 3. | Skriv inn ulikhetsuttrykket, så som x<2*sin(y). Klikk Enter for å fullføre. |
| 4. | Dra tekstobjektet til en av aksene for å tegne grafen til ulikheten. |