Med applikasjonen Grafer kan du plotte to typer sekvenser. Hver type har en separat sjablon for definering av sekvensen.
| 1. | Fra menyen Grafkommando/-redigering , velg Sekvens > Sekvens. |
| 2. | Skriv uttrykket for å definere sekvensen. |
| 3. | Skriv et innledende ledd. Hvis sekvensens uttrykk har flere enn ett tidligere ledd, så som u1(n‑1) og u1(n‑2), separer leddene med komma. |
| 4. | Trykk på Enter. |
Med et egendefinert sekvensplott kan du vise forholdet mellom to sekvenser ved å plotte en sekvens på x aksen og det andre på y aksen.
Dette eksemplet simulerer rovdyr/bytte-modellen fra biologi.
| 1. | Bruk relasjonene som vises her til å definere to sekvenser: en for populasjonen av kaniner og en annen for populasjonen av rev. Endre standard sekvensnavn med kanin og rev. |
.05 = vekstraten for kaniner hvis det ikke er noen rever
.001 = raten når rev kan drepe kaniner
.0002 = vekstraten for rev dersom det finnes kaniner
.03 = dødsraten for rev dersom det ikke finnes kaniner
Merk: Hvis du vil se plottene av de to sekvensene, zoom vinduet til innstillingen Zoom ‑ Tilpass.
| 2. | Fra menyen Grafkommando/-redigering , velg Sekvens > Egendefinert. |
| 3. | Spesifiser sekvensene kanin og rev for å plotte på x- og y-aksene, respektivt. |
| 4. | Trykk på Enter for å opprette det egendefinerte plottet. |
| 5. | Zoom vinduet til Zoom ‑ Tilpass. |
| 6. | Utforsk det egendefinerte plottet ved å dra punktet som representerer det innledende leddet. |