Du er her: Graf-applikasjon > Grafisk fremstilling av relasjoner

Grafisk fremstilling av relasjoner

Grafiske fremstillinger av relasjoner er tilgjengelig på grafsidene og fra analysevinduet i geometri-sidene.

Du kan definere relasjonene ved å bruke , <, =, >, or . Ulikhets-operatoren () er ikke støttet for grafisk fremstilling av relasjoner.

Relasjonstype

Eksempler

Ligninger og ulikheter tilsvarende:
y = f(x)

y = sqrt(x)

y-sqrt(x) = 1/2

-2*y-sqrt(x) = 1/2

y-sqrt(x) 1/2

-2*y-sqrt(x) 1/2

Ligninger og ulikheter tilsvarende:
x = g(y)

x = sin(y)

x-sin(y) = 1/2

x-sin(y) 1/2

Kjeglesnittligninger og -ulikheter

x^2+y^2 = 5

x^2-y^2 ≥ 1/2+y

Merk: Begrensinger som er angitt i en aktiv Trykk-for-å-teste-økt, kan begrense typene av relasjoner som du kan graftegne.

Slik tegner du en graf for en relasjon:

1. Fra Grafkommando/-redigering-menyen, kan du velge Relasjon.

2. Skriv inn et uttrykk for relasjonen.

3. Press Enter for å tegne en graf for relasjonen.

Tips for å graftegne relasjoner

Du kan raskt definere en relasjon fra Funksjonskommandolinjen. Plasser markøren rett til høyre for =-tegnet, trykk deretter på Tilbake-tasten. En liten meny med relasjonsoperatoren og et Relasjons-alternativ vises. For å velge fra menyen plasserer markøren i relasjonskommandolinjen.
Du kan skrive en relasjon som tekst på en grafside og deretter dra tekstobjektet over en av aksene. Relasjonen blir tegnet som en graf og lagt til i relasjonsloggen.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated