Du er her: Kalkulator > Finansielle beregninger

Finansielle beregninger

Mange TI‑Nspire™-funksjoner tilbyr finansielle beregninger, som f.eks. pengers tidsverdi, amortiseringsberegninger, og retur på investeringsberegninger.

Applikasjonen Kalkulator omfatter også en finansløser. Med den kan du dynamisk løse flere typer oppgaver, som f.eks. gjelder lån og investeringer.

Bruke Finansløseren

1. Åpne Finansløser.
- Fra Finans -menyen, velg Finansløser.

Løseren viser grunninnstilte verdier (eller tidligere innstilte verdier hvis du allerede har brukt løseren i den aktuelle oppgaven).

2. Legg inn alle kjente verdier, bruk e-tasten for å bla gjennom elementene.
- Hjelpeinformasjonen nederst i løseren beskriver hvert element.
- Det kan hende at du blir nødt til foreløpig å hoppe over en verdi som du vil beregne.
- Pass på at du setter PpY, CpY og PmtAt på riktig innstilling (12, 12, og SLUTT i dette eksemplet).
3. Trykk på e som nødvendig for å velge det elementet som du vil beregne, og trykk så ·.

Løseren beregner verdien og lagrer alle verdiene i “tvm.” -variabler, som f.eks. tvm.n og tvm.pmt. Disse variablene kan brukes av alle TI‑Nspire™ -applikasjonene innenfor den samme oppgaven.

Finansfunksjoner som er inkludert

I tillegg til finansløseren inkluderer TI‑Nspire™ innebygde finansfunksjoner:

TVM-funksjoner for beregning av fremtidig verdi, nåverdi, antall betalinger, rente og betalingsbeløp.
Amortiseringsinformasjon, som f.eks. amortiseringstabeller, balanse, sum av betalte renter og sum av hovedbetalinger.
Netto nåverdi, internrente av retur og endret rente av retur.
Omregninger mellom nominell og effektiv rente og beregning av dager mellom datoer.

Merknader:

Finansfunksjoner lagrer ikke argumentverdiene eller resultatene til TVM-variablene automatisk.
I referanseguiden finner du en komplett liste over TI‑Nspire™-funksjonene.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated