U kunt documenten die vragen en snelle peilingen bevatten, opslaan in de werkruimte Portfolio, waar u individuele antwoorden kunt beoordelen en analyseren en een score aan een leerling kunt toekennen of deze veranderen.
Wanneer u snelle peilingen in Portfolio opslaat, kunnen leerlingen antwoorden op de peiling blijven inzenden tot u de peiling stopt. De in Portfolio opgeslagen snelle peiling wordt automatisch bijgewerkt, zonder dat u deze opnieuw hoeft op te slaan.
Opmerking: Als u het bestand vanuit de werkruimte Portfolio heeft geopend, of als u het bestand al in Portfolio heeft opgeslagen, dan vraagt de software niet om een bestandsnaam. De software slaat het bestand in de werkruimte Portfolio op onder de bestaande bestandsnaam en actualiseert eventuele scores die u aan leerlingen heeft toegekend. U kunt op elk gewenst moment naar de werkruimte Portfolio gaan en een score veranderen.
Om een bestand in de werkruimte Portfolio op te slaan:
| 1. | Klik op Bestand >Opslaan in Portfolio of klik op . |
Het dialoogvenster Opslaan in Portfolio wordt geopend. De bestandsnaam wordt standaard weergegeven in het vakje Portfolio-naam. Als het bestand een Snelle peiling is die u nog niet heeft opgeslagen, dan is de standaardnaam <Klasnaam, Snelle peiling-set#, mm-dd.tns>. Bijvoorbeeld: Algebra1 - Mevr. Smith QP Set 2, 10-26.tns.
| • | Om een nieuwe portfoliokolom toe te voegen kiest u Als nieuwe portfoliokolom toevoegen. U kunt de bestaande naam gebruiken of een nieuwe naam intypen. |
| • | Om het bestand aan een bestaande portfoliokolom toe te wijzen, selecteert u Toevoegen aan bestaande portfoliokolom. Klik op het pijltje omlaag om de kolom te selecteren. |
Opmerking: Er kunnen geen snelle peilingen worden toegevoegd aan bestaande kolommen.
| 2. | Klik op Opslaan. |
Het bestand wordt opgeslagen in de werkruimte Portfolio.