U bent hier: Werken met aangesloten rekenmachines > Bestanden op een aangesloten rekenmachine beheren

Bestanden op een aangesloten rekenmachine beheren

Wanneer u met bestanden op aangesloten rekenmachines werkt in de werkruimte Inhoud, gebruik dan het menu Opties of het contextmenu om bestanden te beheren.

Opmerking: Als u een bestandstype selecteert dat niet wordt ondersteund op de rekenmachine, zijn sommige selecties in het menu Opties niet actief.

Optie

Hoe het werkt

Openen

Een bestand op een aangesloten rekenmachine openen:

Klik op het bestand dat u wilt openen.
Klik op Openen. Het document wordt geopend in de werkruimte Documenten.

Opslaan op computer

Een kopie van het geselecteerde bestand op uw computer opslaan:

Klik op het bestand dat u wilt opslaan.
Klik op Opslaan op de computer. Het dialoogvenster Geselecteerde bestanden opslaan wordt geopend.
Navigeer naar de map waarin u het bestand wilt opslaan.
Klik op Opslaan.

Kopiëren/ Plakken

Een kopie van een bestand creëren:

Klik op het bestand dat u wilt kopiëren.
Klik op Opties> Kopiëren om het bestand naar het klembord te kopiëren.
Om het bestand op een andere locatie te plakken, navigeert u naar de nieuwe locatie en klikt u op Opties> Plakken.

Opmerking: als u geen nieuwe locatie selecteert, wordt het gekopieerde bestand geplakt met de nieuwe naam "Kopie van ..."

Verwijderen

Een bestand van een aangesloten rekenmachine verwijderen:

Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen.
Klik op Verwijderen.
Klik op Ja als het waarschuwingsvenster wordt geopend. Klik op Nee om te annuleren.

Vernieuwen

Om een lijst met bestanden te vernieuwen klikt u op Opties > Vernieuwen.

Naam wijzigen

Een bestand op een aangesloten rekenmachine een nieuwe naam geven:

Selecteer het bestand dat u een nieuwe naam wilt geven.
Klik op Opties> Naam wijzigen.
Typ de nieuwe naam en druk op Enter.

Eén niveau omhoog

Eén niveau omhoog in de maphiërarchie. Deze optie is beschikbaar wanneer u een bestand in een map selecteert.

Nieuwe map

Een nieuwe map creëren:

Klik op Nieuwe map.
Typ een naam in voor de nieuwe map.
Druk op Enter.

Documenten op een aangesloten rekenmachine openen

Een document op een aangesloten rekenmachine openen in de TI‑Nspire™-software:

1. Controleer of de rekenmachine op uw computer is aangesloten.
2. Klik op om de Inhoudverkenner te openen.

De naam van de aangesloten rekenmachine wordt weergegeven in het paneel Aangesloten rekenmachines.

3. Dubbelklik op de naam van de rekenmachine.

De mappen en bestanden die op de rekenmachine staan, worden vermeld.

4. Navigeer naar het document dat u wilt openen en dubbelklik dan op de bestandsnaam.

Het document wordt geopend in de werkruimte Documenten.

Bestanden opslaan op een aangesloten rekenmachine

Wanneer u een bestand van uw computer opslaat naar een rekenmachine, worden de bestanden geconverteerd naar TI‑Nspire™-documenten (.tns-bestanden). Een bestand op uw computer opslaan op een aangesloten rekenmachine:

1. Controleer of de rekenmachine op uw computer is aangesloten.
2. Klik op om de Inhoudverkenner te openen.

De mappen en bestanden die op uw computer staan, worden vermeld in het computerpaneel.

3. Navigeer naar de map of het bestand dat u wilt opslaan naar de rekenmachine.
4. Klik op het bestand om dit te selecteren.
5. Sleep het bestand naar een aangesloten rekenmachine in het paneel Aangesloten rekenmachine.

Het bestand wordt opgeslagen naar de aangesloten rekenmachine.

Opmerking: Om het bestand in een map op de rekenmachine op te slaan dubbelklikt u op de naam van de rekenmachine om de mappen en bestanden op de rekenmachine te bekijken. Daarna sleept u het bestand naar een map op de rekenmachine.

Als het bestand al op de rekenmachine aanwezig is, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd of u het bestand wilt vervangen. Klik op Vervangen om het bestaande bestand te overschrijven. Klik op Nee of Annuleren om van het opslaan af te zien.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated