Voi siete qui: Monitoraggio e reportistica dell'uso del sistema > Gestione dei Log di sessione

Gestione dei Log di sessione

Il sistema genera automaticamente i seguenti file delimitati da virgole (csv) e li archivia nella cartella SessionLogs (Log di sessione). A ogni avvio del software TI‑Nspire™, i log vengono aggiunti al log del giorno precedente per mantenere un registro completo.

Nota: gli utenti sono responsabili della gestione della dimensione dei file.

File ActivityTypes.csv. Questo file è la tabella di ricerca a cui il sistema fa riferimento durante la creazione di un rapporto sull'uso.
File Attendance.csv. In questo file sono registrate le informazioni riguardanti ogni studente che accede a una sessione.
File ClassSession.csv. In questo file sono registrate le informazioni riguardanti ogni sessione della classe.
File Activities.csv. In questo file sono registrate le attività svolte durante le sessioni della classe.

Utilizzo del File ActivityTypes

Il file ActivityTypes è una tabella di ricerca che include codici per l'identificazione dei tipi di attività e una breve descrizione di ogni attività.

ID attività

Descrizione

CS

Cattura schermo

RF

Raccogli file

EF

Elimina File

IF

Invia file

RD

Ridistribuisci

SP

Salva in Portfolio

RM

Raccogli mancanti

IM

Invia mancanti

IN

Invio non richiesto

LP

Live Presenter

TR-SM

Test rapido - A scelta multipla

TR-RA

Test rapido - A risposta aperta

TR-EQ

Test rapido - Equazioni

TR-EC

Test rapido - Espressione chimica

TR-EX

Test rapido - Espressioni

TR-IE

Test rapido - Immagine con etichette

TR-IP

Test rapido - Immagine con punto/i

TR-PC

Test rapido - Coordinate di punti

TR-FE

Test rapido - Foglio elettronico

Utilizzo del File Attendance (Partecipazione)

Il sistema registra le informazioni per ogni studente che ha effettuato l'accesso a una sessione nel file Attendance (Partecipazione). Le informazioni includono:

ID della classe. Il numero unico di ID della classe per il programma di finanziamento.
Nome della classe. Nome della classe così come definito nel software.
Cognome. Cognome dello studente.
Nome. Nome dello studente.
Data e ora. Data e ora in cui lo studente ha effettuato l'accesso. Le informazioni sono utilizzate per identificare gli studenti che hanno effettuato l'accesso in orario piuttosto che in ritardo.

Utilizzo del File Class Session

Il sistema registra le informazioni per ogni sessione della classe per ID della classe. Le informazioni includono:

ID della classe. Il numero unico di ID della classe per il programma di finanziamento.
Nome della classe. Nome della classe così come definito nel software.
Inizio. L'ora di inizio della classe registrata quando l'insegnate seleziona Inizio classe (Begin Class).
Fine. L'ora di fine della classe registrata quando l'insegnate seleziona Fine classe (End Class).
NumStudent (N. studenti). Numero di studenti che hanno effettuato l'accesso durante la sessione della classe.

Utilizzo del file Activities

Il sistema registra le informazioni riguardanti le attività che si svolgono durante la sessione della classe in questo file. Le informazioni includono:

ID della sessione della classe. Il numero unico dell'ID della classe per il programma di finanziamento.
Nome della classe. Nome della classe così come definito nel software.
ID del Tipo di attività. Il tipo di attività svolta durante la lezione. L'ID corrisponde ai tipi di attività definiti nel file Activity Type (Tipo di attività).
Dettaglio dell'attività. Dati aggiuntivi riguardanti il tipo di attività, se disponibili.
Inizio attività. L'ora di inizio dell'attività.
Fine attività. L'ora in cui termina l'attività.
NumStudent (N. studenti). Numero di studenti che partecipano a questa attività.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated