L'applicazione Vernier DataQuest™ è incorporata nel software TI‑Nspire™ e nel sistema operativo (SO) per palmari. L'applicazione consente di effettuare quanto segue:
| • | Acquisire, visualizzare e analizzare dati del mondo reale utilizzando un palmare TI‑Nspire™, un computer Windows® o un computer Mac®. |
| • | Acquisire dati da un massimo di cinque sensori collegati (tre analogici e due digitali) utilizzando l'alloggiamento lab TI‑Nspire™. |
Importante: il palmare TI-Nspire™ CM‑C non è compatibile con la basetta lab e supporta solo l'uso di un singolo sensore alla volta.
| • | Acquisire dati in classe o da postazioni remote utilizzando modalità di acquisizione quali in base al tempo o in base all'evento. |
| • | Acquisire più serie di dati da confrontare. |
| • | Creare un'ipotesi grafica utilizzando la funzione Rappresenta previsione. |
| • | Riprodurre un set di dati per confrontare l'esito all'ipotesi. |
| • | Analizzare i dati utilizzando funzioni quali interpolazione, indice tangenziale o modello. |
| • | Inviare dati acquisiti ad applicazioni TI‑Nspire™. |
Nota: l'applicazione viene avviata automaticamente quando si collega un sensore
L'inizio di un nuovo documento o di una nuova attività per ogni nuovo esperimento garantisce che l'applicazione Vernier DataQuest™ sia impostata sui valori predefiniti.
| ▶ | Per avviare un nuovo documento contenente una pagina di acquisizione dati: |
Nel menu principale File, fare clic su Nuovo documento e quindi su Aggiungi Vernier DataQuest™.
Palmare: premere c e selezionare Vernier DataQuest™
.
| ▶ | Per inserire una nuova attività con una pagina di acquisizione dati in un documento esistente: |
Nella barra degli strumenti, fare clic su Inserisci > Attività>Vernier DataQuest™.
Palmare: premere ~ e selezionare Inserisci > Attività > Vernier DataQuest™.
Informazioni sui dispositivi di acquisizione
Impostazione di un sensore offline
Modifica delle impostazioni del sensore
Utilizzo di marcatori di dati per annotare dati
Acquisizione di dati attraverso un'unità di acquisizione remota
Impostazione di un sensore per l'attivazione automatica
Raccolta e gestione di set di dati
Visualizzazione di dati acquisiti in Vista grafico
Visualizzazione di dati acquisiti in Vista tabella
Personalizzazione del grafico dei dati acquisiti
Sbarramento e ripristino dei dati
Riproduzione dell'acquisizione di dati
Regolazione delle impostazioni della derivata