Une variable est une valeur définie pouvant être réutilisée à plusieurs reprises dans une activité. Vous pouvez définir une valeur ou une fonction en tant que variable dans chaque application. Dans une activité, les variables sont partagées par les applications TI‑Nspire™. Par exemple, vous pouvez créer une variable dans l'application Calculs, puis l'utiliser ou la modifier dans l'application Graphiques & géométrie ou Tableur & listes pour la même activité.
A chaque variable correspondent un nom et une définition (modifiable). Lorsque vous modifiez une définition, toutes les occurrences de la variable figurant dans l'activité sont mises à jour en conséquence. Dans le logiciel TI‑Nspire™, une variable est dotée de quatre attributs :
| • | Nom : nom défini par l'utilisateur qui lui est affecté au moment de sa création. |
| • | Emplacement : les variables sont stockées dans la mémoire. |
| • | Valeur : correspond à un nombre, du texte, une expression mathématique ou une fonction. |
| • | Type : type des données pouvant être stockées sous forme de variable. |
Remarque : les variables créées à l'aide de la commande Local dans un programme ou une fonction définie par l'utilisateur ne sont pas accessibles en dehors dudit programme ou de ladite fonction.
Liaison de valeurs entre les pages
Utilisation (liaison) des variables
Réglage des valeurs d’une variable à l’aide d’un curseur