Vous êtes ici: Écrire des scripts Lua > Découverte de l'interface de l'Éditeur de script

Découverte de l’interface de l’Éditeur de script

La fenêtre de l’Éditeur de script s’affiche lorsque vous insérez une nouvelle application de script ou lorsque vous modifiez une application de script existante dans un classeur TI‑Nspire™ ou PublishView™.

Lorsqu’un classeur est ouvert, vous pouvez sélectionner des options de création ou de modification de scripts à partir du menu Insertion de l’espace de travail Classeurs.

Remarque : bien que cela ne soit pas indiqué, l’espace de travail Classeurs est l’espace de travail par défaut de TI‑Nspire™ CX Student Software et de TI‑Nspire™ CX CAS Student Software.

L’image ci-dessous montre l’Éditeur de script avec un script existant.

 

À

Barre de menus. Contient les options de travail de l’Éditeur de script.

Á

Barre d’outils. Fournit des outils pour les fonctions courantes de l’Éditeur de script. Reportez-vous à la section Utilisation de la barre d’outils.

Â

Titre du script. Affiche le titre du script. Faites un clic droit sur le titre pour le changer ou cliquez sur Modifier>Définir le titre du script.

Ã

Zone de texte. Fournit un espace pour saisir le texte du script.

Ä

Panneau Outils. Affiche les données du script. Reportez-vous à la section Utilisation du panneau Outils.

Å

Barre d’état. Affiche l’état opérationnel du script. Reportez-vous à la section Utilisation de la barre d’état.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated