Vous êtes ici: Graphiques en 3D

Graphiques en 3D

La vue Représentation graphique 3D permet d’afficher et d’étudier les graphiques en trois dimensions, notamment

des fonctions 3D du type z(x,y) et
des tracés paramétriques en 3D.

Sélection de l’affichage Représentation graphique en 3D

L’affichage Représentation graphique 3D est disponible sur n’importe quelle page de l’espace de travail Graphiques   ou Géométrie .

Dans le menu Affichage, sélectionnez Représentation graphique 3D.

Menu Graphiques en 3D

Ligne de saisie. Vous permet de définir des graphiques en 3D. Le type de graphique par défaut est Fonction en 3D, indiqué par z1(x,y)=.

Espace de travail Graphiques en 3D. Affiche une boîte 3D contenant les graphiques que vous avez définis. Faites glisser la boîte pour la faire tourner.

Liens des rubriques

Représentation graphique de fonctions en 3D

Représentation graphique d’équations paramétriques en 3D

Rotation de la vue 3D

Modification d’un graphique en 3D

Accès à l’historique de Graphiques

Modification de l’apparence d’un graphique en 3D

Affichage et masquage des graphiques en 3D

Personnalisation de l’environnement de visualisation en 3D

Tracés dans l’environnement de visualisation 3D

Par exemple : Création d’un graphique 3D animé

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated