Vous êtes ici: Application Graphiques > Attributs conditionnels

Attributs conditionnels

Vous pouvez masquer ou afficher les objets et changer leur couleur de manière dynamique en fonction des conditions spécifiées telles que "r1<r2" ou "sin(a1)>=cos(a2)."

Par exemple, vous pouvez souhaiter masquer un objet en fonction d’une variation de mesure que vous avez assignée à une variable, ou vous pouvez souhaiter modifier la couleur d’un objet en fonction du résultat d’une opération "Calculer" assignée à une variable.

Des comportements conditionnels peuvent être assignés à des objets ou à des groupes dans les vues Représentation graphique, Géométrie plane et Représentation graphique 3D.

Définition des attributs conditionnels d’un objet

Vous pouvez définir les conditions d’un objet donné à l’aide de son menu contextuel ou en activant l’outil Définir les conditions dans le menu Actions, puis en sélectionnant l’objet. Les instructions suivantes décrivent l’utilisation du menu contextuel.

1. Sélectionnez l’objet ou le groupe.
2. Affichez le menu contextuel de l’objet, puis cliquez sur Conditions.

Les attributs conditionnels s’affichent.




Pour les objets 2D

 



Pour les objets 3D

3. (Facultatif) Dans le champ Afficher quand, saisissez une expression qui spécifie les conditions d’affichage de l’objet. L’objet est masqué lorsque la condition n’est pas remplie.

Vous pouvez spécifier une tolérance dans le champ de saisie Afficher quand à l’aide des attributs conditionnels composés. Par exemple, aire>=4 et aire<=6.

Remarque : Si vous avez besoin d’afficher temporairement des objets masqués sous condition, cliquez sur Actions > Masquer/Afficher. Appuyez sur Échap pour revenir à l’affichage normal.

4. (Facultatif) Saisissez des chiffres ou des expressions qui correspondent à des chiffres dans les champs de couleur applicables, tels que Couleur du trait ou Couleur de maille. Pour afficher le jeu de valeurs de couleurs, cliquez sur le bouton Couleurs.



Jeu de valeurs de couleurs conditionnelles

5. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Attributs conditionnels pour appliquer les conditions.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated