La représentation graphique de relations est disponible sur la page Graphiques et dans la zone analytique des pages Géométrie.
Vous pouvez définir des relations à l’aide de ≤, <, =, > ou ≥. L’opérateur d’inégalité (≠) n’est pas pris en charge par la représentation graphique de relation.
|
Type de relation |
Exemples |
|---|---|
|
Équations et inégalités équivalentes à |
y = sqrt(x) y-sqrt(x) = 1/2 -2*y-sqrt(x) = 1/2 y-sqrt(x) ≥ 1/2 -2*y-sqrt(x) ≥ 1/2 |
|
Équations et inégalités équivalentes à |
x = sin(y) x-sin(y) = 1/2 x-sin(y) ≥ 1/2 |
|
Équations et inégalités de coniques |
x^2+y^2 = 5 x^2-y^2 ≥ 1/2+y |
Remarque : les restrictions imposées par la session Verrouillage examen peuvent jouer sur les types de relation qu’il est possible de représenter graphiquement.
| 1. | Dans le menu Entrée/Modification graphique, sélectionnezRelation. |
| 2. | Saisissez une expression pour la relation. |
| 3. | Appuyez sur Entrée pour représenter graphiquement la relation. |
| ▶ | Il est facile de définir une relation à partir de la ligne de saisie de fonction. Placez le curseur juste à droite du signe =, puis appuyez sur la touche Espace arrière. Un petit menu s’affiche ; il contient les opérateurs de relation et une option Relation. Une sélection dans le menu a pour effet de positionner le curseur dans la ligne de saisie Relation. |
| ▶ | Vous pouvez taper une relation sous forme de texte dans la page Graphiques, puis faire glisser l’objet texte sur l’un des axes. La relation est alors représentée et ajoutée à l’historique des relations. |