Vous êtes ici: Calculs > Calculs financiers

Calculs financiers

Plusieurs fonctions de l'unité TI‑Nspire™ permettent de procéder à des calculs financiers, comme la valeur temps de l'argent, les calculs d'amortissement et les calculs du retour sur investissement.

L'application Calculs comprend également un Solveur Finance. Celui-ci permet de régler dynamiquement plusieurs types d'activité, comme les prêts et les investissements.

Utilisation du Solveur Finance

1. Ouvrez le Solveur Finance.
- Dans le menu Fonctions financières, sélectionnez Solveur Finance.

Le solveur affiche ses valeurs par défaut (ou toutes valeurs préalablement affichées si vous avez déjà utilisé le solveur pour l'activité en cours).

2. Saisissez toutes les valeurs connues, en utilisant la touche e pour passer d'un champ à l'autre.
- Les informations affichées au bas du solveur décrivent chacun des champs.
- Vous pouvez provisoirement laisser vierge la valeur que vous souhaitez calculer.
- Veillez à paramétrer correctement PpY, CpY et PmtAt (12, 12 et END dans cet exemple).
3. Appuyez sur e autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'élément à calculer, puis appuyez sur ·.

Le solveur calcule et enregistre toutes les valeurs sous forme de variable “tvm.”, comme tvm.n et tvm.pmt. Ces variables sont accessibles dans toutes les applications de TI‑Nspire™ pour une même activité.

Fonctions financières incluses

Outre le Solveur Finance, l'unité TI‑Nspire™ intègre les fonctions financières suivantes :

Fonctions TVM pour le calcul de la valeur capitalisée, de la valeur actuelle, du nombre de paiements, du taux d'intérêt et du montant du versement.
Données d'amortissement, telles que les tableaux d'amortissement, le solde, la somme du paiement des intérêts et la somme du paiement du capital.
Valeur actuelle nette, taux interne de rentabilité et taux interne de rentabilité modifié.
Conversions entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt effective et calcul du nombre de jours entre les dates.

Remarques :

Les fonctions financières n'enregistrent pas automatiquement leurs valeurs ou résultats dans les variables TVM.
Pour obtenir la liste complète des fonctions TI‑Nspire™, consultez le Guide de référence.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated