Relaatiokuvaajan piirtäminen on käytettävissä Kuvaajat-sivuilla ja Geometria-sivujen Analyyttisessa ikkunassa.
Voit määrittää relaatioita käyttäen ≤, <, =, > tai ≥. Erisuuruusoperaattoria (≠) ei tueta relaatioiden kuvaamisessa.
|
Relaation tyyppi |
Esimerkkejä |
|---|---|
|
Yhtälöt ja epäyhtälöt, jotka ovat muotoa |
y = sqrt(x) y-sqrt(x) = 1/2 -2*y-sqrt(x) = 1/2 y-sqrt(x) ≥ 1/2 -2*y-sqrt(x) ≥ 1/2 |
|
Yhtälöt ja epäyhtälöt, jotka ovat muotoa |
x = sin(y) x-sin(y) = 1/2 x-sin(y) ≥ 1/2 |
|
Kartioleikkausten yhtälöt ja epäyhtälöt |
x^2+y^2 = 5 x^2-y^2 ≥ 1/2+y |
Huomaa: Aktiivisen Press‑to‑Test-istunnon asettamat rajoitukset saattavat rajoittaa kuvattavissa olevia relaatiotyyppejä.
| 1. | Valitse Kuvaajan syöttö/muokkaus -valikosta Relaatio. |
| 2. | Kirjoita relaation lauseke. |
| 3. | Piirrä relaatio painamalla Enter-painiketta. |
| ▶ | Voit nopeasti määrittää relaation funktioiden syöttöriviltä . Aseta kursori suoraan merkin = oikealle puolelle, ja paina sitten Backspace-näppäintä. Esiin tulee pieni valikko jossa on relaatio-operaattorit ja Relaatio-vaihtoehto. Valikosta valitseminen siirtää kursorin Relaatio-syöttöriville. |
| ▶ | Voit kirjoittaa relaation tekstimuodossa Kuvaajat-sivulle ja sitten vetää tekstiobjektin jommankumman akselin yli. Relaatio piirretään ja lisätään relaatiohistoriaan. |