Kuvaaja-sovellus auttaa sinua löytämään nollakohdan, minimin, maksimin, leikkauspisteen, derivaatan (dy/dx) tai integraalin. Voit myös määrittää kartioleikkauksiksi määritellyille kuvaajille polttopisteet, johtosuoran ja muita pisteitä.
(CAS): Voit määrittää myös käännepisteen.
| ▶ | Tunnistaaksesi maksimit, minimit ja nollakohdat luo piste kuvaajaan, ja vedä sitten pistettä. |
Väliaikaisia opasteita ilmestyy vetäessäsi tutkittavien pisteiden kautta.
Tämä esimerkki havainnollistaa Minimi-työkalun käyttöä Muut analyysityökalut toimivat samalla tavoin.
| 1. | Valitse Minimi Analysoi kuvaaja –valikosta. |
Minimi-kuvake näkyy työalueen yläosassa vasemmalla ja kuvaaja?-kehote ilmaantuu työalueelle.
| 2. | Napsauta sitä kuvaajaa, jolle haluat löytää minimin. |
Näkyviin tulee pisteviiva ja se edustaa alarajaa sille vaihteluvälille, josta tulee etsiä.
| 3. | Vedä suoraa tai napsauta sijaintia alarajan asettamiseksi ja näytä ehdotettu yläraja. |
| 4. | Vedä ylärajaa edustavaa viivaa tai napsauta jotain sijaintia sen asettamiseksi. |
Minimi näytetään yhdessä tekstiobjektin kanssa, joka näyttää sen koordinaatit.