Usted está aquí: Cómo trabajar con Documentos de TI‑Nspire™ > Cómo imprimir Documentos

Cómo imprimir documentos

1. Haga clic en Archivo > Imprimir.

Se abre el cuadro de diálogo Imprimir.

2. Establezca opciones para el trabajo de impresión.
Impresora: seleccione de la lista de impresoras disponibles
Qué documento Imprimir:
- Imprimir todo: imprime cada página en una hoja separada
- Pantalla visible: imprime las páginas seleccionadas con opciones adicionales de diseño (consulte el diseño a continuación)
Intervalo de impresión: haga clic en Todas las páginas o en Rango de páginas y establezca la primera y última página.
Diseño:
- Orientación (retrato o paisaje)
- El número de páginas de TI‑Nspire™ (1, 2, 4 u 8) a imprimir en cada hoja (opción disponible solo en Pantalla visible). El valor predeterminado es 2 páginas por hoja.
- Si permitir suficiente espacio al fondo de cada página de TI‑Nspire™ impresa para comentarios (opción disponible solo en Pantalla visible)
- Márgenes (de 0.25 pulgadas a 2 pulgadas). El margen predeterminado es 0.5 pulgadas en todos los bordes.
Información de documentación a incluir:
- Nombre del problema, incluye la opción de agrupar físicamente las páginas por problema
- Etiqueta de página (como 1.1 o 1.2) debajo de cada página
- Encabezado de página (hasta dos líneas)
- Nombre del documento en el pie de página
3. Haga clic en Imprimir o en Guardar como PDF.

Nota: Para restaurar las opciones predeterminadas de Imprimir, haga clic en Restablecer.

Cómo utilizar la Vista previa de imprimir

Haga clic en el cuadro de comprobación de Vista previa para alternar el panel de vista previa.
Haga clic en las flechas en la parte inferior del panel de vista previa para recorrer la vista previa.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated