Usted está aquí: Aplicación de Notas > Cómo utilizar acciones matemáticas

Cómo utilizar acciones matemáticas 

Las acciones matemáticas están disponibles en páginas de notas, bloc de notas y calculadora.

Cuando muestre el menú de contexto para una expresión o ecuación seleccionada, el menú podría incluir el submenú Acciones matemáticas que enumera las acciones disponibles. Cada acción puede solicitarle algún parámetro necesario.

Las acciones matemáticas específicas enumeradas dependen de:

El tipo de expresión o relación.
El sistema operativo en uso (numérico o CAS).
Cualquier restricción impuesta por una sesión en modo de evaluación activa.

Ejemplo de acciones matemáticas en notas.

1. Inserte un cuadro de diálogo y tipo de ecuación x2+3x+1=0, pero no presione todavía la tecla Intro.


SO numérico


SO de CAS

2. Muestre el menú de contexto de la ecuación y seleccione Acciones matemáticas.
Windows®: Haga clic con el botón derecho en la ecuación.
Mac®: Mantenga presionado y haga clic en la ecuación.
Dispositivo portátil: Apunte a la ecuación y presione / b.


SO numérico


SO de CAS

3. Seleccione la acción a realizar:
- Solucionar numéricamente para el SO numérico.
- Solucionar para SO de CAS.

Se solicitará introducir los parámetros. Por ejemplo, Solución numérica solicitará la variable de interés, un valor inicial, un límite inferior y un límite superior.

4. Escriba un valor para cada parámetro. Cuando las opciones estén disponibles, puede hacer clic en una flecha para hacer una selección.


SO numérico


SO de CAS

5. Haga clic en ACEPTAR para construir la expresión completa y colóquela en el cuadro matemático.


SO numérico


SO de CAS

6. Presione Intro para completar la acción.


SO numérico


SO de CAS

7. Para lograr una exploración adicional, arrastre a través del cuadro matemático para seleccionar x2+3·x+1. No incluya la parte "=0".


SO numérico


SO de CAS

8. Muestre el menú de contexto para el texto seleccionado, seleccione Acciones matemáticas > Buscar raíces de polinomio y presione Intro para completar la acción.

La acción y su resultado se mostrarán en un cuadro matemático nuevo.


SO numérico


SO de CAS

Sugerencias para utilizar las acciones matemáticas en Notas

Para una expresión evaluada anteriormente, haga clic en la expresión y luego muestre el menú de contexto.

Cuando selecciona una acción, ésta reemplaza la expresión.

Para un resultado mostrado, haga clic en el resultado y luego muestre el menú de contexto.

Cuando selecciona una acción, ésta se muestra en un cuadro matemático nuevo.

Para una porción de una expresión o un resultado, selecciones la porción y luego muestre el menú de contexto.

Cuando selecciona una acción, ésta se muestra en un cuadro matemático nuevo.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated