Usted está aquí: Aplicación Datos & Estadísticas

Aplicación Datos & Estadísticas

La aplicación Datos & Estadísticas proporciona herramientas para:

Visualizar un conjunto de datos en distintos tipos de diagramas.
Manipular directamente variables para explorar y visualizar relaciones entre los datos. Los cambios en los datos en una aplicación se aplican dinámicamente a todas las aplicaciones vinculadas.
Explorar medidas de tendencia central y otras técnicas estadísticas de resumen.
Ajustar funciones a los datos.
Crear líneas de regresión para diagramas de dispersión.
Realizar gráficos de pruebas de hipótesis y resultados estadísticos (pruebas z y t) en base a un resumen de valores estadísticos o un conjunto de datos.

Agregar una página de Datos & Estadísticas

Para comenzar un nuevo documento con una página de Datos & Estadísticas en blanco:

En el menú principal Archivo, haga clic en Nuevo documento y, luego, en Agregar Datos y Estadísticas.

Dispositivo portátil: Presione c, y seleccione Datos & Estadísticas .

Para agregar una página de Datos & Estadísticas en el problema actual de un documento existente:

En la barra de herramientas, haga clic en Insertar >Datos & Estadísticas.

Dispositivo portátil: Presione ~ y seleccione Insertar > Datos & Estadísticas.

À

Menú de Datos & Estadísticas

Á

Área de trabajo

Â

Agregar variable Regiones cercanas al eje x y al eje y

Ã

Diagrama de probabilidad normal con expresión

Ä

Punto de datos con coordenadas

Enlaces de temas

Operaciones básicas en Datos & Estadísticas

Descripción general de datos sin procesar y de resumen

Cómo trabajar con  diagramas de tipo numéricos

Cómo trabajar con tipos de diagrama categóricos

Cómo explorar los datos

Cómo usar las herramientas Ventana/Zoom

Cómo graficar funciones

Cómo usar Trazado de gráfico

Cómo personalizar el espacio de trabajo

Cómo ajustar los valores de variables con un control deslizante

Estadística inferencial

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated