Von Ihnen erstellte Variablen- und Funktionsnamen müssen den folgenden Benennungsregeln gerecht werden.
Hinweis: Wenn Sie eine Variable erstellt haben sollten, die denselben Namen hat wie eine für die statistische Analyse oder vom Finanzlöser verwendete Variable, könnte ein Fehler auftreten. Wenn Sie einen Variablennamen eingeben, der im aktuellen Problem bereits verwendet wird, zeigt die Software den Eintrag in fetter Schrift an, um Sie darauf hinzuweisen.
| • | Variablennamen müssen die Form xxx oder xxx.yyy haben. Der Teil xxx kann 1 bis 16 Zeichen enthalten. Der ggf. verwendete Teil yyy kann 1 bis 15 Zeichen haben. Wenn Sie die Form xxx.yyy verwenden, müssen sowohl xxx als auch yyy angegeben werden. Ein Variablenname kann nicht mit einem Punkt „.“ beginnen oder enden. |
| • | Zeichen können aus Buchstaben, Zahlen und dem Unterstrich (_) bestehen. Es können lateinische oder griechische Buchstaben (Ausnahmen: P und p), Akzentbuchstaben und internationale Buchstaben verwendet werden. |
| • | Verwenden Sie nicht c oder n aus der Sonderzeichenpalette, um einen Variablennamen wie c1 oder n12 zu erstellen. Sie sehen zwar wie Buchstaben aus, werden intern aber als Sonderzeichen behandelt. |
| • | Sie können Groß- oder Kleinbuchstaben verwenden. Die Namen AB22, Ab22, aB22, und ab22 beziehen sich alle auf dieselbe Variable. |
| • | Das erste Zeichen von xxx oder yyy darf keine Zahl sein. |
| • | Sie können die Ziffern 0 bis 9, die U.S.-Buchstaben a-z, lateinische und griechische Buchstaben (mit Ausnahme von p) als tiefgestellte Zeichen (z. B. a2, qa, oder h2o) verwenden. Wählen Sie zum Hinzufügen von tiefgestellten Zeichen zu einem Variablennamen aus den mathematischen Vorlagen oder der Formatierungssymbolleiste aus. |
| • | Verwenden Sie keine Leerzeichen. |
| • | Wenn eine Variable als komplexe Zahl behandelt werden soll, verwenden Sie als letztes Zeichen des Namens einen Unterstrich. |
| • | CAS: Wenn eine Variable als Einheit (z. B. _m oder _ft) behandelt werden soll, verwenden Sie als erstes Zeichen des Namens einen Unterstrich. Der Name darf nicht mehrere Unterstriche hintereinander enthalten. |
| • | Sie können keinen Unterstrich als erstes Zeichen des Namens verwenden. |
| • | Sie können keine vorbelegten Variablen-, Funktions- oder Befehlsnamen wie Ans, min, oder tan verwenden. |
Hinweis: Eine vollständige Liste der TI-Nspire™-Funktionen finden Sie im Referenzhandbuch.
| • | Bibliotheksdokumente und Bibliotheksobjekte sind zusätzlichen Namensbeschränkungen unterworfen. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Bibliotheken“ der Dokumentation. |
Es folgen einige Beispiele:
|
Variablennamen |
Gültig? |
|
Myvar, my.var |
Ja |
|
My var, Liste 1 |
Nein. Enthält ein Leerzeichen. |
|
a, b, b12, b12, c, d |
Ja. Beachten Sie, dass die Variablen b12 und b12 unterschiedlich sind. |
|
|
Nein. Vorbelegt für eine Systemfunktion oder -variable. |
|
Log1, Liste1.a, Liste1.b |
Ja |
|
3teSumme, Liste1.1 |
Nein. xxx oder yyy beginnt mit einer Zahl. |