Durch das Sperren können Sie Variablen vor dem Ändern oder Löschen schützen. Durch das Sperren kann das versehentliche Ändern einer Variablen verhindert werden.
|
Die Listen Zeit (time) und Höhe (altitude) können zur Sicherstellung der Genauigkeit des Problems gesperrt werden |
Die Referenzfunktion f1 kann als Schutz vor versehentlicher Änderung gesperrt werden |
| • | Systemvariable Ans |
| • | stat. und tvm. Variablengruppen |
| • | Verwenden Sie zum Sperren von Variablen den Befehl Sperren. |
| • | Um eine gesperrte Variable zu ändern oder zu löschen, müssen Sie das Element zunächst entsperren. |
| • | Gesperrte Variablen werden mit einem Sperrsymbol in der Variablen-Menüliste angezeigt. |
| • | Der Befehl Sperre löscht den Verlauf der Optionen Wiederholen/Rückgängig, sofern er auf nicht gesperrte Variablen angewendet wird. |
|
|
Sperrt die Variablen a, b, und c der Applikation Calculator. |
|
|
Sperrt alle Elemente der Variablengruppe mystats. |
|
|
Entsperrt die Variable func2. |
|
lm:= |
Fragt den aktuellen Sperrstatus von var2 ab und weist den Wert lm in der Applikation Calculator zu. |
Einzelheiten zu Lock, UnLock, and getLockInfo() finden Sie im Abschnitt Referenzhandbuch der Dokumentation.
Wenn Sie eine Variable mit dem Ergebnis einer Berechnung aktualisieren möchten, müssen Sie das Ergebnis explizit speichern.
|
Eingabe |
Ergebnis |
Kommentar |
|
a := 2 |
2 |
|
|
a3 |
8 |
Ergebnis wurde in Variable a nicht gespeichert. |
|
a |
2 |
|
|
a := a3 |
8 |
Variable a wurde mit dem Ergebnis aktualisiert. |
|
a |
8 |
|
|
a2 & a |
64 |
Variable a wurde mit dem Ergebnis aktualisiert. |
|
a |
64 |
|
Jede Instanz von Calculator speichert automatisch das letzte berechnete Ergebnis als Variable mit dem Namen
Hinweis: Stellen Sie keine Verknüpfung zu
Als Beispiel zur Verwendung von
| 1. | Berechnen Sie die Fläche: |
| - | Geben Sie in die Calculator-Eingabezeile 1.7*4.2, ein und drücken Sie die Eingabetaste. |
| - | Handheld: Geben Sie in die Calculator-Eingabezeile 1.7 r 4.2, ein und drücken Sie ·. |
| 2. | Verwenden Sie die letzte Antwort erneut, um den Ertrag pro Quadratmeter zu berechnen: |
| - | Geben Sie |
| - | Handheld: Geben Sie |
| 3. | Als zweites Beispiel berechnen Sie und addieren dann |
| - | Geben Sie |
| - | Handheld: Geben Sie |
| 4. | Verwenden Sie die letzte Antwort erneut: |
| - | Geben Sie |
| - | Handheld: Geben Sie |
Verwenden Sie den Operator „|“, um einer Variablen für eine einzige Ausführung des Ausdrucks einen Wert zuzuweisen.