| 1. | Drücken Sie R, um das Werkzeug „Drehung“ zu aktivieren (nur beim TI‑Nspire™ Handheld mit Clickpad nötig). |
| 2. | Drücken Sie eine der vier Pfeiltasten, um den Graphen zu drehen. |
Die automatische Drehung entspricht dem Gedrückthalten der Pfeiltaste nach rechts.
| 1. | Drücken Sie A. |
Das Symbol „Automatische Drehung“
erscheint und der Graph wird gedreht.
| 2. | (Optional) Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten, um den sich drehenden Graphen zu untersuchen. |
| 3. | Drücken Sie Esc, um die Drehung zu stoppen und zum Werkzeug „Zeiger” zurückzukehren. |
| 1. | Falls nötig, drücken Sie Esc, um zum Werkzeug „Zeiger” zurückzukehren. |
| 2. | Verwenden Sie zur Auswahl der Richtung die Buchstabentasten: |
| - | Drücken Sie Z, Y oder X, um längs der z-, y- oder x-Achse zu schauen. |
| - | Drücken Sie den Buchstaben O, um den Graphen in der Standardausrichtung anzuzeigen. |