Die Data & Statistics-Applikation enthält Werkzeuge für:
• | die Visualisierung von Datensätzen in unterschiedlichen Diagramm-Typen |
• | die direkte Bearbeitung von Datensätzen, um Datenbeziehungen zu entdecken und sichtbar zu machen Datenänderungen in einer Applikation werden dynamisch in alle verknüpften Applikationen übernommen. |
• | Eine zentrale Tendenz und andere statistische Übersichtstechniken untersuchen. |
• | Funktionen an Daten anpassen. |
• | Regressionskurven für Streudiagramme erstellen. |
• | Hypothesenprüfungen und Testergebnisse (z- und t-Tests) auf der Basis von Definitionen oder Daten zusammenfassender Statistiken grafisch darstellen. |
▶ | So starten Sie ein neues Dokument mit einer leeren Data & Statistics-Seite: |
Klicken Sie im Hauptmenü Datei auf Neues Dokument und dann auf Data & Statistics hinzufügen.
Handheld: Drücken Sie c und wählen Sie Data & Statistics .
▶ | So fügen Sie eine Data & Statistics-Seite der aktuellen Aufgabe eines vorhandenen Dokuments hinzu: |
Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Einfügen > Data & Statistics.
Handheld: Drücken Sie ~ und wählen Sie Insert > Data & Statistics.
À |
Menü Data & Statistics |
Á |
Arbeitsbereich |
 |
Hinzufügen von Variablen Bereichen auf der x- und der y-Achse |
à |
Diagramm einer Normal-Wahrscheinlichkeitsverteilung mit Ausdruck |
Ä |
Datenpunkt mit Koordinaten |
Einfache Operationen in Data & Statistics
Übersicht über Roh- und Ergebnisdaten
Arbeiten mit numerischen Diagrammen
Arbeiten mit kategorialen Diagrammen
Verwenden der Fenster/Zoom-Werkzeuge
Anpassen Ihres Arbeitsbereichs