Sie befinden sich hier: Calculator > CAS: Arbeiten mit Maßeinheiten

CAS: Arbeiten mit Maßeinheiten

Der Katalog enthält eine Liste vordefinierter Konstanten und Maßeinheiten. Sie können außerdem eigene Einheiten erstellen.

Hinweis: Wenn Sie den Namen einer Einheit kennen, können Sie diese Einheit auch direkt eingeben. Für die Einheit Quart können Sie beispielsweise _qt eingeben. Um auf dem Handheld den Unterstrich einzugeben, drücken Sie / _.

CAS: Umwandeln von Maßeinheiten

Sie können einen Wert in jede beliebige Maßeinheit derselben Kategorie (z.B. Länge) umwandeln.

Beispiel: 12 Meter mithilfe des Katalogs in Feet umwandeln. Der gewünschte Ausdruck ist 12·_m_ft.

1. Geben Sie in der Eingabezeile 12 ein.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Hilfsfunktionen auf , um die Einheitsumrechnungen anzuzeigen.

Handheld: Drücken Sie k 3.

3. Wählen Sie die Kategorie Länge aus, um die Liste der vordefinierten Längeneinheiten auszuklappen.

Handheld: Scrollen Sie zur Kategorie Länge und drücken Sie ·.

4. Scrollen Sie zu Meter.

Handheld: Scrollen Sie zu _m (beachten Sie den Hinweis Meter im Hilfe-Fenster).

5. Drücken Sie ·, um _m in die Eingabezeile einzufügen.

6. Wählen Sie den Operator Konversion (¢) am Anfang der Liste mit den Einheiten und drücken Sie ·, um ihn in die Eingabezeile einzufügen.

7. Wählen Sie _ft aus der Kategorie Länge und drücken Sie ·.

8. Drücken Sie ·, um den Ausdruck auszuwerten.

CAS: Erzeugen einer benutzerdefinierten Einheit

Wie bei den vordefinierten Einheiten müssen auch die Namen benutzerdefinierter Einheiten mit einem Unterstrich beginnen.

Beispiel: Definieren Sie mit den vordefinierten Einheiten _ft und _min eine Einheit mit dem Namen _fpm, mit der Sie Geschwindigkeiten als Feet pro Minute eingeben und Geschwindigkeiten in Feet pro Minute umwandeln können.

Jetzt können Sie die neue Geschwindigkeitseinheit _fpm verwenden.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated