Du befinder dig her: Arbejde ‑ med TINspire™-dokumenter > Arbejde med applikationer

Arbejde med applikationer

Vælg en applikation i en menu, første gang du åbner et nyt dokument eller føjer en ny opgave til et dokument.

Følgende tegning viser, hvordan et dokument, der indeholder applikationen Lister og Regneark, vises i arbejdsområdet.

À

Dokument- navn. Faneblade viser navnene på alle åbne dokumenter. For at aktivere et dokument, skal du klikke på navnet.

Á

Sidestørrelse. Viser dokumentets sidestørrelse som enten håndholdt eller computer. I TI‑Nspire™ kan du bruge menuen Fil til at konvertere et dokument fra én sidestørrelse til den anden.

Â

Opgave-/Sidetæller. Markerer opgavenummer og sidenummer på den aktive side. For eksempel vil mærket 1.2 angive Opgave 1, Side 2.

Ã

Indstillinger. Dobbeltklik for at vise eller ændre dokumentindstillingerne for det aktive dokument eller for at ændre standardindstillingerne for dokumentet.

Ä

Vinkeltilstand. Viser en forkortelse for gældende vinkeltilstand (Grader, Radianer eller Nygrader). Hold markøren over indikatoren for at se det fulde navn.

Å

Zoom. Kun tilgængeligt ved håndholdt eksempelvisning (gå til værktøjsbjælken, og klik på Eksempelvisning af dokument, og vælg derpå Håndholdt). Klik på, og vælg en forstørrelsesværdi, eller klik på zoom-tilpasnings-knappen for automatisk at tilpasse eksempelvisningen til vinduets størrelse.

Æ

Tykkelse. Kun tilgængelig ved computer eksempelvisning (gå til værktøjsbjælken, og klik på Eksempelvisning afdokument, og vælg derpå Computer). Klik på , og vælg en værdi til at øge eller mindske tekstens og andre elementers linjetykkelse.

Arbejde med flere applikationer på en side

Du kan tilføje op til fire applikationer på en side. Hvis du har flere programmer på en side, vises menuen for den aktive applikation i dokumentværktøjslinjen. Anvendelsen af flere applikationer omfatter to trin:

Om at ændre sidelayoutet til at rumme flere applikationer.
Om at tilføje applikationerne.

Du kan føje flere applikationer til en side, selvom der allerede er en aktiv applikation.

ClosedTilføjelse af flere applikationer til en side
ClosedOmbytning af applikationer

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated