| 1. | Klik på Fil > Udskriv. |
Dialogboksen Udskriv åbnes.
| 2. | Vælg instillingerne for udskriftsjobbet. |
| • | Printer — Vælg fra listen over tilgængelige printere |
| • | Til udskrift: |
| - | Udskriv alt — hver værkstedsrude printes separat |
| - | Synlig del — de valgte sider printes med mulighed for yderligere tilføjelser (se Layout nedenfor) |
| • | Udskriftsområde — Klik på Alle sider, eller klik på Sideområde og angiv start- og slutside. |
| • | Layout: |
| - | Retning (portræt eller landskab) |
| - | Antallet af TI‑Nspire™-sider, der skal udskrives pr. ark (1, 2, 4 eller 8) (kun tilgængelig sammen med indstillingen Synlig del). Standard er 2 sider pr. ark. |
| - | Hvorvidt der skal være plads til kommentarer under hver udskreven TI‑Nspire™-side (kun tilgængelig sammen med indstillingen Synlig del) |
| - | Margener (fra 0,6 cm til 5 cm). Standardmargen er 1,27 cm på alle kanter. |
| • | Dokumentoplysninger omfatter: |
| - | Opgavens navn, herunder muligheden for at gruppere siderne efter opgaver. |
| - | Sideetiket (som f.eks. 1.1 eller 1.2) under hver side |
| - | Sidehoved (op til to linjer) |
| - | Dokumentnavn i sidefod |
| 3. | Klik på Udskriv, eller klik på Gem som PDF. |
Bemærk: Du kan gendanne standardindstillingerne for udskrivningen ved at klikke på Nulstil.
| • | Klik på afkrydsningsfeltet Vis udskrift for at slå forhåndsvisningen til eller fra. |
| • | Brug pilene i bunden af forhåndsvisningen til at bladre igennem udskriften. |