Du befinder dig her: Rundspørger til eleverne

Rundspørger til eleverne

Værktøjet Hurtigsvar giver dig mulighed for at sende en rundspørge til dine elever. En rundspørge er et spørgeskema, du sender til eleverne, som de straks modtager på deres håndholdte. Når eleverne har modtaget rundspørgen, kan de sende deres svar tilbage til din computer. Hurtigsvar-rundspørgen er tilgængelig fra alle arbejdsområder. I takt med at du modtager elevsvar, skal du bruge Bedømmelsesarbejdsområdet for at gennemse svarene.

Når du klikker på ikonet Huritgsvar fra et vilkårligt arbejdsområde, vil dokumentarbejdsområdet åbnes og du kan starte rundspørgen. Når du starter rundspørgen, åbnes bedømmelsesarbejdsområdet. Du kan skifte til et andet arbejdsområde, mens rundspørgen er i gang, men du kan kun stoppe rundspørgen fra arbejdsområderne Dokumenter eller Bedømmelse.

Du kan sende følgende typer spørgsmål:

Multiple Choice
- Brugerdefinerede valg
- ABCD
- Sand/Falsk
- Ja/Nej
- Altid/Nogle gange/Aldrig
- Enig/Uenig
- Meget enig...Meget uenig
Åbent svar
- Forklaring (ikke automatisk bedømt)
- Tekstoverensstemmelse (automatisk bedømt)
Forskrifter og formler
- y=
- f(x)=
- Udtryk
Koordinatpunkter og lister
- (x,y) numerisk indtastning
- Punktindtastninger
- Liste(r)
Billede
- Navn
- Punkt på
Kemi

Når du vælger en spørgsmålstype, vises en kort forklaring af spørgsmålet nederst i dialogboksen Vælg spørgsmålstype.

Emnelinks

Åbning af værktøjet Hurtigsvar

Om at sende en Hurtigsvar

stoppe rundspørger

Genfremsendelse af rundspørger

Om at sende rundspørger til fraværende elever

Lagring af rundspørger

Visning af resultater af rundspørgen

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated