Formatering af tekst gør det muligt for dig at anvende visuelle markører, såsom fed skrift og kursiv, i din tekst.
| • | Almindelig tekst. Anvende de fleste formateringskombinationer af fed skrift, kursiv, understreget, hævet skrift, sænket skrift og gennemstreget. Vælge en skrifttype- og størrelse for ethvert tegn. |
| • | Tekst i et matematisk udtryksfelt. Anvend formatering, og indtast matematiske eksponenter henholdsvis indekser i variabelnavne. Vælg skrifttype- og størrelse. Skriftstørrelse påvirker al teksten i feltet. |
| • | Tekst i et Kemifelt. Anvend formatering. Vælg skrifttype- og størrelse. Skriftstørrelse påvirker al teksten i feltet. Hævet og sænket skrift håndteres automatisk. |
| ▶ | Træk fra startpunktet til slutpunktet for at markere teksten. |
Håndholdt: Hvis du anvender skabelonerne Spørgeskema eller Bevisskema, skal du trykke på e for at placere markøren i området med teksten. Brug Touchpad til at placere markøren i starten eller slutningen af den tekst, der skal markeres. Hold g nede, og brug Touchpad til at markere teksten.
| 1. | Markér den tekst, du vil formatere. |
| 2. | I formateringsværktøjslinjen skal du klikke på formateringsikonerne (såsom til fed skrift) for slå formatteringen til og fra, eller klik for at vælge en skrifttype- og størrelse. |
Håndholdt: Klik på b, og vælg derefter Formatér > Formatér tekst.
Ændringerne bliver anvendt på teksten, i takt med dine valg.
Bemærk: Værktøjslinjen viser kun de ikoner, der er relevante for den type tekst, der er markeret. Hævet skrift (
) og sænket skrift (
) vises for eksempel kun for almindelig tekst.