Du befinder dig her: Applikationen Noter > Indtastning af matematiske udtryk

Indtastning af matematiske udtryk

Du kan medtage matematiske udtryk i Noter-tekst med de samme værktøjer som i andre TI‑Nspire™-applikationer.

Matematiske udtryksfelter har attributter, som fastlægger, hvordan udtrykket vises.

Menunavn

Menuvalg

Funktion

5: Indstillinger for matematikfelt

 

 

 1: Attributter for matematikfelt

Når et matematikfelt markeres, åbner denne indstilling en dialogboks til tilpasning af matematikfeltet. Du kan skjule eller vise input eller output, slå beregning fra, indsætte symboler, skifte visning af fx cifre og vinkelindstillinger og tillade eller ikke tillade ombrydning af udtryk og visning af advarselsindikator, når man springer væk fra feltet. Du kan ændre attributterne samtidigt for flere markerede matematikfelter.

 

 2: Vis advarselsinfo

Viser en advarselsindikator, når du vælger at ignorere advarslen.

 

 3: Vis fejl

Viser en fejlmelding, når du vælger at ignorere fejlen.

Indtastning af et udtryk

1. Placer markøren der, hvor du vil placere udtrykket i arbejdsområdet Noter. Gør derefter følgende:
Windows®: Åbn menuen Indsæt, og klik på Matematikfelt eller Ctrl + M.
Mac®: Tryk på ì“M.
Håndholdt: Tryk på b for at åbne menuen Noter. Vælg Indsæt, og klik derefter på Matematikfelt.
2. Skriv udtrykket. Du kan, hvis det er nødvendigt, bruge kataloget til at indsætte en funktion, en kommando, et symbol eller en udtryksskabelon.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated