Som standard er ruden Tastetrykhistorik åbent under den håndholdtes skærmbillede, når du starter Live Presenter.
| • | Når tasterne trykkes under en live præsentation, vises de i ruden Tastetrykhistorik. |
| • | Efterhånden som tasterne trykkes, vises de fra venstre mod højre, ovenfra og nedad. |
| • | Hvis værten trykker på samme tast mere end en gang, vises hvert optaget tastetryk i ruden Tastetrykhistorik. Hvis værten trykker på og holder en enkelt tast nede, (som når markøren flyttes), så registreres tasten kun en enkelt gang. |
| • | Du kan kopiere de taster, der er fanget i ruden Tastetrykhistorik, til Klippebord og sætte billederne ind i et andet dokument. Du kan også rydde ruden Tastetrykhistorik . (Eleverne kan ikke gøre dette) |
| • | Under længerevarende live-præsentationer kan de trykkede taster brede sig ud over displayområdet. Hvis dette sker, vises en rullepanel så du kan gennemse alle taster, der er trykket i sessionen. |
| ▶ | Tastetrykhistorikken skjules ved at afmarkere Vis tastetrykhistorik. |
Ruden Tastetrykhistorik lukkes.
| ▶ | Hvis ruden Tastetrykhistorik er skjult, skal du klikke på afkrydsningsfeltet for at markere Vis tastetrykhistorik. |
| • | Hvis den håndholdte vises, åbnes vinduet Tastetrykhistorik under værtens håndholdtes skærm. |
| • | Hvis den håndholdte er skjult, vises tastetrykhistorik i ruden til venstre for værtens håndholdtes skærm. |
Du kan kopiere de taster, der er registreret i ruden Tastetrykhistorik, til Udklipsholder og derefter sætte billederne af tasterne ind i et Microsoft® Word-dokument eller en PowerPoint præsentation.
| 1. | Marker de taster, du vil kopiere, i vinduet tastetrykhistorik. |
| 2. | Vælg Rediger > Kopier eller tryk på Ctrl + C (Macintosh®: “ + C). |
Billederne af tasterne kopieres til Udklipsholder.
Sådan ryddes rudenTastetrykhistorik:
| ▶ | Vælg Vis > Live Presenter > Ryd tastetrykhistorik. |
De taster, der vises i ruden Tastetrykhistorik, fjernes.