Med applikationen Lister og Regneark kan du vise en tabel med funktionsværdier for funktioner i den aktuelle opgave. Du kan ændre indstillinger for tabellen, slette søjler, tilføje værdier for flere funktioner og redigere det udtryk, der definerer en funktion, uden at forlade applikationen Lister og Regneark.
1. | Når du arbejder i applikationen Lister og Regneark: |
Windows: Tryk på Ctrl+T.
Mac®: Tryk på “+T.
Håndholdt: Tryk på / T.
Applikationen Lister og Regneark forsvinder, og der vises en tom funktionstabel med en liste over de tilgængelige funktioner i opgaven.
Bemærk: Hvis du tidligere har vist en tabel for en funktion fra applikationen Lister og Regneark, medtager tabellen som standard den pågældende funktion.
2. | Vælg navnet på den funktion, du vil vise værdier for. |
Værdierne for den valgte funktion vises i tabellens første søjle.
3. | Du kan flytte hen over tilstødende celler i tabellen ved at trykke på ▲ eller ▼. Tryk på Tab for at gå fra tabellens dataområde (celler) til de to øverste rækker (celler med søjlenavne og formler). |
4. | Du kan skjule tabellen med funktionsværdier og vende tilbage til applikationen Lister og Regneark ved at gentage trin 1. |
Du kan redigere tabellen med funktionsværdier med værktøjerne i menuen Tabel.
▶ | Klik på en vilkårlig celle og på Slet søjle for at fjerne en søjle i tabellen. |
Bemærk: Du kan også klikke på pilen i rullemenuen i søjlens øverste celle for at vise listen med funktioner i opgaven.
▶ | For at ændre det udtryk, der definerer en funktion, vælges Rediger udtryk. Du kan også redigere udtrykket direkte i indtastningslinjen under tabellen. |
Bemærk: Når du redigerer udtrykket for en funktion, ændres den pågældende funktion automatisk i den applikation, der anvendes til at definere funktionen. Hvis du for eksempel redigerer en Grafer og Geometri-funktion i tabellen, opdateres både tabelværdierne og funktionens graf.
▶ | Vælg Rediger tabelindstillinger for at ændre standardindstillingerne for tabeller. |
Dialogboksen Tabel åbnes. Tryk på Tab for at gå fra felt til felt og skrive eller vælge nye værdier for standardtabelindstillingerne:
- | Tabelstart: Skriv den værdi, der skal bruges som første værdi i tabellen med værdier. |
- | Tabeltrin: Skriv en værdi for tilvæksten mellem værdierne. |
- | Uafhængig og Afhængig: Klik på rullemenupilen for at vælge Auto eller Spørg som metode til udfyldning af en søjle med værdierne for de uafhængige og afhængige variabler. Auto udfylder tabellen med start i den definerede tabelstartværdi og viser en uafhængig og afhængig værdi for hvert trin. Spørg lader dig markere en celle og trykke Enter for at generere en værdi for cellen. |