1. | I menuen Indstillinger på dokumentværktøjslinjenskal du vælge Indstillinger. |
2. | Vælg de indstillinger, som du ønsker at bruge. |
- | Vis cifre. Indstiller visningsformat for tal som flydende eller fast decimal. |
- | Vinkelmåling i Grafer. Indstiller vinkelmåleenhed for alle Grafer- og 3D-graf-applikationer i det aktuelle dokument. Standardindstillingen er Radian. Indstil dette til Automatisk, hvis du ønsker, at vinkelmåleenheden i Grafer skal følge vinkelindstillingen i hovedmenuen Filer > Indstillinger. En indikator for vinkeltilstanden viser den resulterende tilstand i Grafer- og 3D-graf-applikationer. |
- | Vinkelmåleenhed i Geometri. Indstiller kun vinkelmål for alle Geometri-applikationer i det aktuelle dokument. Standardindstillingen er Grader. Indstil dette til Automatisk, hvis du ønsker, at vinkelmålingen i geometri skal følge vinkelindstillingen i hovedmenuen Filer > Indstillinger. En indikator for vinkeltilstanden viser den resulterende tilstand i Geometri-applikationer. |
- | Skjul automatisk forskrifter for grafer. Skjuler forskriften i Grafer-applikationen, der normalt vises ved siden af grafen. |
- | Vis aksernes slutværdier. Gælder kun for applikationen Grafer. |
- | Vis værktøjstip til manipulation af funktioner. Gælder kun for applikationen Grafer. |
- | Find automatisk relevante punkter. I Grafer-applikationen vises nulpunkter, minima og maksima under sporing af funktionsgrafer. |
- | Tving geometriske trekantsvinkler til at være heltal. Begrænser vinklerne i en trekant til heltalsværdier, mens du laver eller redigerer trekanten. Denne indstilling gælder kun i Geometrivisningen med Vinkelmåling i geometri indstillet til Grader eller Nygrader. Den gælder ikke for analytiske trekanter i Grafvisning eller for analytiske trekanter i det Analytiske vindue i Geometrivisningen. Indstillingen påvirker ikke eksisterende vinkler, og den gælder ikke under oprettelse af en trekant, der er baseret på tidligere indsatte punkter. Som standard er denne indstilling fravalgt. |
- | Markér automatisk punkter. Markerer punkter, linjer og hjørnepunkter i geometriske figurer med (A, B, ..., Z, A1, B1, og så videre), mens du tegner dem. Markeringssekvensen starter med A på hver side i et dokument. Som standard er denne indstilling fravalgt. |
Bemærk: Hvis du laver et nyt objekt, der bruger eksisterende, umarkerede punkter, vil disse punkter ikke automatisk være markerede i det færdige objekt.
- | Klik på Gendan for at gendanne alle indstillinger til fabriksindstillingerne. |
- | Klik på Gør til standard, hvis de aktuelle ændringer skal gælde for det åbne dokument og som standardindstilling til alle nye dokumenter for Grafer og Geometri. |
Kontekstmenuer giver hurtig adgang til almindeligt brugte kommandoer og værktøjer, der gælder for et bestemt objekt. For eksempel kan du bruge en kontekstmenu til at ændre et objekts stregfarve eller til at gruppere et sæt udvalgte objekter.
▶ | Du kan få kontekstmenuen for et objekt frem på en af følgende måder. |
- | Windows®: Højreklik på objektet. |
- | Mac®: Hold " nede, og klik på elementet. |
- | Håndholdt: Flyt markøren hen på objektet, og tryk derefter på / b. |
Du kan skjule og vise individuelle grafer, geometriske figurer, tekster, navneetiketter, målinger og aksers slutværdier.
Hvis skjulte grafer eller objekter skal vises midlertidigt, eller de skal gendannes som viste objekter:
1. | Åbn menuen Handlinger, og vælg Skjul/Vis. |
Skjul/Vis-værktøjet vises i arbejdsområdet, og alle skjulte objekter bliver synlige i dæmpede farver.
2. | Klik på en graf eller et objekt for skiftevis at skjule/vise. |
3. | Tryk ESC for at anvende ændringerne og lukke Skjul/Vis-værktøjet. |
Du kan indsætte et billede som en baggrund for en Grafer- eller Geometri-side. Filformatet for billedet kan være .bmp, .jpg, eller .png.
1. | I menuen Indsæt vælges Billede. |
2. | Navigér til det ønskede billede, markér det, og klik derefter på Åbn. |
For information omkring flytning, ændring af størrelse og sletning af baggrundsbillede henvises der til At arbejde med billeder i Softwaren.
1. | Åbn menuen Handlinger, og markér Tekst. |
Tekstværktøjet vises i arbejdsområdet.
2. | Klik for placering af teksten. |
3. | Skriv teksten i den boks, som vises, og tryk derefter på Enter. |
4. | Tryk på ESC-tasten for at lukke tekstværktøjet ned. |
5. | Du kan redigere teksten ved at dobbeltklikke på den. |
1. | Vælg forskriften ved at klikke på dens graf. |
2. | Tryk på Backspace eller DEL. |
Grafen fjernes fra både arbejdsområdet og historikken.