Ved hjælp af grafsporing kan du flytte sporingsmarkøren gennem punkterne i en funktionsgraf eller plotte og vise oplysninger om værdierne.
1. | Gå til menuen Spor, og vælg Grafsporing. |
Værktøjet til grafsporing vises øverst i arbejdsområdet, sporingsmarkøren vises, og markørens koordinater vises i nederste højre hjørne.
2. | Undersøg en graf eller et plot: |
- | Peg på en position på en graf eller et plot for at flytte sporingsmarkøren til dette punkt. |
- | Tryk på ◄ eller ► for at flytte markøren trinvis langs den aktuelle graf eller plot. Skærmen panorerer automatisk for at beholde visning af markøren. |
- | Tryk på ▲ eller ▼ at cykle gennem de viste grafer. |
- | Tryk på sporingsmarkøren for at oprette et blivende punkt. Indtast en bestemt uafhængig værdi for at flytte sporingsmarkøren til den værdi. |
3. | Tryk på Esc for at stoppe sporing. |
Værktøjet Spor alle muliggør sporing af flere funktioner samtidigt. Udfør følgende trin med flere funktioner tegnet på arbejdsområdet:
Bemærk: Værktøjet Spor alle sporer kun funktionsgrafer, ikke plot af andre relationer (polære kurver, parameterfremstillinger, punktplot, sekvensgrafer).
1. | Gå til menuen Spor, og vælg Spor Alle. |
Værktøjet Spor alle vises i arbejdsområdet, en lodret linje viser x-værdien af sporingen og koordinaterne for hvert sporet punkt vises i nederste højre hjørne.
2. | Om grafer: |
- | Klik på et punkt på x-aksen for at flytte alle springspunkterne til den x-værdi. |
- | Tryk på ◄ eller ► for at flytte sporingspunkterne trinvist langs alle graferne. |
3. | Tryk på Esc for at stoppe sporing. |
1. | Åbn Spor, og vælg Sporingsindstillinger. |
2. | Vælg Automatisk eller indtast en konkret tilvækst til brug for sporingen. |