Med indtastningslinjen eller applikationen Beregninger, kan du angive en funktion med begrænsninger i definitionsmængden. Til flere begrænsninger i definitionsmængden for en funktion anvendes piecewise()
I følgende eksempel er der angivet en funktion med en definitionsmængde, der er mindre end 2 og større end ‑2, i indtastningslinjen:
| 1. | Gå til menuen Grafindtastning/ Redigér, og vælg Funktion. |
| 2. | Indtast følgende i indtastningslinjen ved hjælp mellemrum til at adskille "og" operatøren: |
piecewise(3,x>-2 og x<2)
| 3. | Tryk på Enter for at tegne en graf af funktionen. |