Du kan skjule og vise objekter samt ændre farve dynamisk ud fra angivne betingelser, såsom "r1<r2" eller "sin(a1)>=cos(a2)."
Det kan være, du for eksempel gerne vil skjule et objekt ud fra en ændring af en måling, du har knyttet til en variabel, eller du ønsker måske, at et elements farve ændres ud fra et "Beregningsresultat", du har gemt i en variabel.
Betinget opførsel kan tildeles objekter eller grupper i visningerne Graftegning, Plangeometri og 3D-graftegning.
Du kan indstille betingelser for et markeret objekt ved enten at bruge dets kontekstmenu eller ved at aktivere værktøjet Indstil betingelser i menuen Handlinger og derefter markere objektet. Denne vejledning beskriver brug af kontekstmenuen.
| 1. | Markér objektet eller gruppen. |
| 2. | Åbn objektets kontekstmenu, og klik på Betingelser. |
De betingede attributter bliver vist.
|
|
|
|
| 3. | (Valgfrit) I feltet Vis når skal du indtaste et udtryk, der angiver betingelserne, under hvilke objektet skal vises. Hvis betingelsen ikke er opfyldt, vil objektet blive skjult. |
Du kan angive et interval ved at bruge sammensatte betingelser i indtastningsfeltet Vis når. For eksempel: areal>=4
Bemærk: Hvis du har brug for midlertidigt at se objekter, der er skjult på grund af en betingelse, skal du klikke på Handlinger > Vis/Skjul. For at gå tilbage til normal visning skal du trykke på ESC.
| 4. | (Valgfrit) Indtast tal eller udtryk, der beregnes til tal, i de relevante farvefelter, såsom Linjefarve eller Netfarve. For at se en oversigt over farveværdier skal du klikke på knappen Farver. |
|
|
| 5. | Klik på OK i dialogboksen Betingede attributter for at anvende betingelserne. |