Applikationen Grafer lader dig plotte to typer sekvensgrafer. Hver type har en separat skabelon til at definere sekvensgrafen.
| 1. | Gå til Grafindtastning/ Redigér, og vælg Sekvensgraf > Sekvensgraf. |
| 2. | Indtast det udtryk, der definerer sekvensgrafen. |
| 3. | Indtast en startværdi. Hvis sekvensgrafens udtryk refererer til mere end én startværdi, såsom u1(n‑1) og u1(n‑2), skal du kommaseparere startværdierne. |
| 4. | Tryk på Enter. |
Med et brugerdefineret plot kan du vise en sammenhæng mellem to sekvenser ved at plotte den ene sekvens langs x -aksen og den anden langs y -aksen.
Dette eksempel simulerer modellen rovdyr-byttedyr fra biologi.
| 1. | Brug de viste forskrifter for at oprette to sekvenser: én for populationen af kaniner og en anden for populationen af ræve. Udskift standardsekvensnavne med kanin og ræv. |
.05 = vækstraten for kaniner, hvis der ikke findes ræve
.001 = hastigheden, hvormed ræve kan dræbe kaniner
.0002 = vækstraten for ræve, hvis der ikke findes kaniner
.03 = dødsraten for ræve, hvis der ikke findes kaniner
Bemærk: Hvis du vil se plottene for de to sekvenser, går du ind i zoom vinduet og vælger menupunktet Zoom ‑ Tilpas.
| 2. | Gå til Grafindtastning/ Redigér, og vælg Sekvensgraf > Brugerdefineret. |
| 3. | Angiv kanin- og rævesekvenser til plotning på henholdsvis x- og y-akse. |
| 4. | Tryk på Enter for at oprette det brugerdefinerede plot. |
| 5. | Zoom vinduet til indstillingenZoom ‑ Tilpas. |
| 6. | Undersøg det brugerdefinerede plot ved at trække i begyndelsespunktet, der repræsenterer startværdien. |