Graftegning af relation er tilgængelig på Grafer-siderne og i det analytiske vindue på Geometri-siderne.
Du kan definere relationer ved hjælp af ≤, <, =, > eller ≥. Ulighedsoperatoren (≠) er ikke understøttet i graftegning af relation.
|
Relationstype |
Eksempler |
|---|---|
|
Ligninger og uligheder, der svarer til |
y = sqrt(x) y-sqrt(x) = 1/2 -2*y-sqrt(x) = 1/2 y-sqrt(x) ≥ 1/2 -2*y-sqrt(x) ≥ 1/2 |
|
Ligninger og uligheder, der svarer til |
x = sin(y) x-sin(y) = 1/2 x-sin(y) ≥ 1/2 |
|
Ligninger og uligheder for keglesnit |
x^2+y^2 = 5 x^2-y^2 ≥ 1/2+y |
Bemærk: Restriktioner pålagt af en aktiv Tryk‑for‑Test-session kan begrænse de typer relationer, du kan tegne.
| 1. | Fra menuen Grafindtastning/Redigér, og vælg Relation. |
| 2. | Indtast et udtryk for relationen. |
| 3. | Tryk på Enter for at tegne relationen. |
| ▶ | Du kan hurtigt definere en relation fra indtastningslinjen Funktion. Anbring markøren umiddelbart til højre for = tegnet, og tryk så på Tilbage-tasten. En lille menu vises med relationsoperatorer og en Relation-indstilling. Valg fra menuen anbringer markøren i indtastningslinjen Relation. |
| ▶ | Du kan indtaste en relation som tekst på en Grafer-side og så trække tekstobjektet over en af akserne. Relationen tegnes og føjes til relationshistorikken. |