I en familie af funktioner har hvert medlem sin egen værdi for en eller flere af parametrene. Ved at indtaste parametrene som lister, kan du bruge et enkelt udtryk til at tegne en familie på op til 16 funktioner.
For eksempel, udtrykket
f1_1(x) = ‑1 • x + 2
f1_2(x) = 0 • x + 4
f1_3(x) = 1 • x + 6
f1_4(x) = 2 • x + 8
1. | Gå til menuen Grafindtastning/ Redigér, og vælg Funktion. |
2. | Indtast udtrykket ved hjælp af lister, der repræsenterer medlemmer af familien. |
3. | Tryk på Enter for at tegne grafen for funktionerne. |
Hvert medlem er navngivet separat (f1_1, f1_2, osv.) for at vise dens nummer i rækkefølgen af udtryk.
Bemærk: Du kan ikke redigere en enkelt funktionsgraf for at ændre den til en familie af funktioner.