Du kan undersøge scenarier ved at tilføje objekter fra konstruktionsværktøjerne. Konstruktionerne er dynamiske. Midtpunktet af et linjestykke, for eksempel, opdateres automatisk, når du manipulerer endepunkterne.
Når en konstruktion er i gang, vises et værktøj i arbejdsområdet (f.eks. Parallel
). Du kan annullere ved at trykke på ESC.
Værktøjet halverer et linjestykke eller fastlægger et midtpunkt mellem to punkter. Punkterne kan være på et enkelt objekt, på separate objekter eller i arbejdsområdet.
| 1. | Åbn menuen Konstruktion, og vælg Midtpunkt. (I applikationen Grafer trykkes på Geometri > Konstruktion > Midtpunkt). |
| 2. | Klik på et punkt eller en position for at definere det første punkt. |
| 3. | Klik på et andet punkt eller en anden position for at fuldføre midtpunktet. |
Dette værktøj konstruerer en parallel linje i forhold til en eksisterende linje. Den eksisterende linje kan være en koordinatakse eller siden i en trekant, et kvadrat, et løst rektangel eller en polygon.
| 1. | Åbn menuen Konstruktion, og vælg Parallel. (I applikationen Grafer skal du klikke på Geometri > Konstruktion > Parallel). |
| 2. | Klik på det objekt, der skal tjene som referencelinje. |
| 3. | Klik på en placering for at oprette den parallelle linje. |
Du kan trække i den parallelle linje for at flytte den. Linjen forbliver parallel, når du manipulerer referenceobjektet.
Du kan konstruere en linje, som står vinkelret på en referencelinje. Referencelinjen kan være en koordinatakse, en eksisterende linje, et linjestykke eller siden i en trekant, et løst rektangel eller en polygon.
| 1. | Gå til menuen Konstruktion, og vælg Vinkelret. (I applikationen Grafer skal du klikke på Geometri > Konstruktion > Vinkelret). |
| 2. | Klik på en position eller et eksisterende punkt, hvorigennem den vinkelrette linje skal gå. |
| 3. | Klik på det element, der skal tjene som referencelinje. |
Du kan trække i skæringspunktet for at flytte den vinkelrette linje. Linjen forbliver vinkelret, når du manipulerer referenceobjektet.
Du kan konstruere en midtnormal på et linjestykke eller på siden af en trekant, et løst rektangel, en polygon eller mellem to punkter.
| 1. | Gå til menuen Konstruktion, og vælg Midt normal. (I applikationen Grafer skal du klikke på Geometri > Konstruktion > Midt normal). |
| 2. | Klik på det element, der skal tjene som referencelinje. – eller – Klik på to punkter for at oprette en midtnormal mellem dem. |
Dette værktøj konstruerer en vinkelhalveringslinje. Hjørnepunkterne for vinklen kan ligge på eksisterende objekter, eller de kan placeres vilkårligt i arbejdsområdet.
| 1. | Gå til menuen Konstruktion, og vælg Vinkel halveringslinje. (I applikationen Grafer skal du klikke på Geometri > Konstruktion > Vinkel halveringslinje). |
| 2. | Klik på tre positioner eller punkter for at definere vinklen. Det andet klik definerer vinkelspidsen. |
Vinkelhalveringslinjen justeres automatisk, når du manipulerer dens angivelsespunkter.
Med værktøjet Geometrisk sted kan du undersøge et afhængigt objekts bevægelse, når det manipuleres af et uafhængigt punkt på en sti.
| 1. | Konstruer en sti, dvs. et linjestykke, en linje eller en cirkel. |
| 2. | Opret et uafhængigt punkt på stien, dvs. linjestykket, linjen eller cirklen. |
| 3. | Konstruer et andet objekt, der afhænger af det punkt, der blev oprettet i det foregående trin. |
|
|
| 4. | Åbn menuen Konstruktion, og vælg Geometrisk sted. (I applikationen Grafer skal du klikke på Geometri > Konstruktion > Geometrisk sted). |
| 5. | Klik på det uafhængige punkt, der driver bevægelsen. |
| 6. | Klik på det afhængige objekt, hvis bevægelse drives af det uafhængige punkt på stien. |
Det kontinuerte geometriske sted bliver vist.
Værktøjet fungerer som en geometrisk passer, der bruges til at tegne cirkler på papir.
| 1. | Åbn menuen Konstruktion, og vælg Passer. (I applikationen Grafer skal du klikke på Geometri > Konstruktion > Passer). |
| 2. | For at indstille bredden (radius) af passeren: |
Klik på et linjestykke.
– eller –
Klik på en side i en trekant, et løst rektangel, en polygon eller en reg. polygon.
– eller–
Klik på to eksisterende punkter eller positioner i arbejdsområdet.
| 3. | Klik på en position for at bestemme cirklens centrum og fuldføre konstruktionen. |
Radius justeres automatisk, når du manipulerer det oprindelige linjestykke, den oprindelige side, eller de oprindelige punkter, der bruges til at fastlægge radius.
Oprettelse af et midtpunkt