Figurværktøjer lader dig undersøge cirkler, polygoner, keglesnit og andre geometriske objekter.
Under oprettelse af en figur vises et værktøj i arbejdsområdet (f.eks.Cirkel
). Du kan annullere en figur ved at trykke på Esc. For at aktivere automatisk mærkning af visse genstande, se Hvad du er nødt til at vide i dette kapitel.
| 1. | Åbn menuen Figurer, og vælg Cirkel. (I applikationen Grafer trykkes på Geometri > Figurer > Cirkel). |
| 2. | Klik på en position eller et punkt for at placere cirklens centrum. |
| 3. | Klik på en position eller et punkt for at fastlægge radius og fuldføre cirklen. |
| 4. | Træk i cirklens periferi for at ændre dens størrelse. Træk i cirklens centrum for at flytte den. |
Bemærk: For at sikre, at summen af vinklerne i en trekant er lig 180° eller 200 nygrader, kan du tvinge heltallige vinkler i geometrivisning. Se Hvad du er nødt til at vide i dette kapitel.
| 1. | Åbn menuen Figurer, og vælg Trekant. (I applikationen Grafer trykkes på Geometri > Figurer > Trekant). |
| 2. | Klik på tre positioner for at fastlægge trekantens hjørnepunkter. |
| 3. | Træk i et af trekantens hjørnepunkter for at manipulere trekanten. Træk i en af dens sider for at flytte den. |
| 1. | Åbn menuen Figurer, og vælg Løst rektangel. (I applikationen Grafer trykkes på Geometri > Figurer > Løst rektangel). |
| 2. | Klik på en position eller et punkt for at fastlægge det løse rektangels første hjørne. |
| 3. | Klik på en position for at fastlægge det andet hjørne. |
Den ene side af et løst rektangel vises.
| 4. | Klik for at fastlægge afstanden til den modsatte side og fuldføre det løse rektangel. |
| 5. | Træk i ét af dets to første punkter for at rotere et løst rektangel. Træk i ét af de to sidste punkter for at strække det. Træk i en af dens sider for at flytte den. |
| 1. | Åbn menuen Figurer, og vælg Polygon. (I applikationen Grafer trykkes på Geometri > Figurer > Polygon). |
| 2. | Klik på en position eller et punkt for at fastlægge polygonens første hjørne. |
| 3. | Klik for at bestemme hvert tilstødende hjørne. |
| 4. | Klik på det første hjørne for at fuldføre polygonen. |
| 5. | Træk i et af polygonens hjørner for at manipulere polygonen. Træk i en af dens sider for at flytte den. |
| 1. | Åbn menuen Figurer, og vælg Reg. Polygon. (I applikationen Grafer trykkes på Geometri > Figurer > Reg. Polygon). |
| 2. | Klik én gang i arbejdsområdet for at fastlægge centerpunktet. |
| 3. | Klik på en anden position for at fastlægge det første hjørne samt radius. |
Der dannes en 16-sidet regulær polygon. Antallet af sider bliver vist i krøllede parenteser, for eksempel {16}.
| 4. | Træk et af hjørnerne i en cirkulær bevægelse for at fastlægge antallet af sider. |
| - | Træk med uret for at reducere antallet af sider. |
| - | Træk mod uret for at tilføje diagonaler. |
| 5. | Træk i et af dens punkter for at ændre den regulære polygons størrelse eller for at rotere den. Træk i en af dens sider for at flytte den. |
| 1. | Åbn menuen Figurer, og vælg Ellipse. (I applikationen Grafer trykkes på Geometri > Figurer > Ellipse). |
| 2. | Klik på to positioner eller punkter for at fastlægge brændpunkterne. |
| 3. | Klik for at tilføje et punkt på ellipsen og færdiggøre figuren. |
| 4. | Træk i et af dens tre ankerpunkter for at manipulere ellipsen. Træk i et vilkårligt andet randpunkt for at flytte ellipsen. |
| 1. | Åbn menuen Figurer, og vælg Parabel. (I applikationen Grafer trykkes på Geometri > Figurer > Parabel). |
| 2. | Klik på en placering for at fastlægge brændpunktet. |
| 3. | Klik på en placering for at fastlægge toppunktet og færdiggøre parablen. |
| 4. | Træk i dens brænd- eller toppunkt for at manipulere parablen. Træk i et hvilket som helst andet punkt på parablen for at flytte den. |
| 1. | Konstruer en linje, der skal tjene som ledelinje. |
| 2. | Åbn menuen Figurer, og vælg Parabel. (I applikationen Grafer trykkes på Geometri > Figurer > Parabel). |
| 3. | Klik på en placering for at fastlægge brændpunktet. |
| 4. | Klik på linjen for at oprette den som ledelinje. |
| 5. | Rotér eller flyt dens ledelinje, eller træk i dens brændpunkt for at manipulere parablen. Markér både ledelinjen og brændpunktet og træk derpå i et af objekterne for at flytte parablen. |
| 1. | Åbn menuen Figurer, og vælg Hyperbel. (I applikationen Grafer trykkes på Geometri > Figurer > Hyperbel). |
| 2. | Klik på to positioner for at fastlægge brændpunkterne. |
| 3. | Klik på en tredje position for at færdiggøre hyperblen. |
| 4. | Træk i et af dens tre ankerpunkterfor at manipulere hyperblen. Træk i et hvilket som helst andet randpunkt for at flytte keglesnittet. |
| 1. | Åbn menuen Figurer, og vælg Keglesnit gennem fem punkter. (I applikationen Grafer trykkes på Geometri > Figurer > Keglesnit gennem fem punkter). |
| 2. | Klik på fem positioner for at fastlægge de fem punkter på figuren. |
Afhængigt af punkternes indbyrdes beliggenhed, kan keglesnittet være en hyperbel, en parabel eller en ellipse.
| 3. | Træk i et af dens fem ankerpunkter for at manipulere keglesnittet. Træk i et hvilket som helst andet randpunkt for at flytte keglesnittet. |
Tegning af en cirkel