Bemærk: For at undgå uventede resultater når du bruger denne funktion, skal du sørge for, at dokumentindstillingen for "Reelt eller komplekst format" er sat til Reelt.
Når du beregner arealet mellem kurver, skal hver kurve være:
| • | En funktion med hensyn til x. |
− eller −
| • | En ligning på formen y =, herunder y= ligninger defineret gennem et tekstfelt eller en skabelon for keglesnitsligning. |
| 1. | Vælg Afgrænset areal fra menuen Analyser graf. |
Hvis netop to egnede kurver er til rådighed, vælges de automatisk, og du kan gå videre til trin 3. Hvis ikke, bliver du bedt om at vælge to kurver.
| 2. | Klik på to kurver for at vælge dem. – eller – Klik på én kurve og x-aksen. |
Du bliver bedt om at angive de nedre og øvre grænser.
| 3. | Klik på to punkter for at definere grænserne. Eventuelt kan du indtaste numeriske værdier. |
Området bliver skraveret, og arealværdien vises. Værdien er altid ikke-negativ, uanset intervallets retning.
Når du redigerer grænserne eller omdefinerer kurverne, opdateres skraveringen og arealværdien.
| • | For at ændre den nedre eller øvre grænse, skal du trække i den eller indtaste nye koordinater for den. Du kan ikke flytte en grænse, der ligger på et skæringspunkt. Men punktet flyttes automatisk, hvis du redigerer eller manipulerer kurverne. |
| • | For at omdefinere en kurve skal du enten manipulere den ved at trække i den eller ændre dens udtryk i indtastningslinjen. |
Hvis et endepunkt oprindeligt befandt sig på et skæringspunkt, og de omdefinerede funktioner ikke længere skærer hinanden, forsvinder skraveringen og arealværdien. Hvis du omdefinerer funktionen(erne), således at der er et skæringspunkt, dukker skraveringen og arealværdien op igen.
| • | Hvis du vil slette eller skjule det skraverede areal eller ændre dets farve og andre attributter, skal du bruge dens genvejsmenu. |
| - | Windows®: Højreklik i det skraverede område. |
| - | Mac®: Hold “, og klik i det skraverede område. |
| - | Håndholdt: Flyt markøren hen på det skraverede område, og tryk derefter på / x. |